IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo ACT85610 | Demoboard ACT85610EVK1-101

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-13.1 V
Ausgang 16 A
IC-RevisionRev. A, Mar. 23, 2020

Beschreibung

This document describes the characteristics and operation of the Qorvo ACT85610EVK1-101 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT85610QX101 Active PMU power management IC. Other ACT85610QXxxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components.

Von Qorvo freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR 1(mA)
IR 2(mA)
ISAT(mA)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
H(mm)
B(mm)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
VOP(V)
Montageart
ISAT,10%(A)
RDC max.(mΩ)
Material
Qmin.
LR(µH)
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(W)
VClamp max.(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMI Power-Multilayer-Induktivität, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypLow RDC 
Induktivität10 µH
Nennstrom 1600 mA
Nennstrom 2900 mA
Sättigungsstrom120 mA
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Höhe1.25 mm
Breite1.2 mm
MontageartSMT 
Gleichstromwiderstand375 mΩ
Güte [1]20 
Länge2 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Induktivität1 µH
Sättigungsstrom5000 mA
Eigenresonanzfrequenz67 MHz
Höhe2 mm
Breite3 mm
Performance Nennstrom6.15 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand26 mΩ
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Sättigungsstrom 13.25 A
Gleichstromwiderstand32 mΩ
Länge3 mm
Nennstrom4 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Induktivität1 µH
Sättigungsstrom9000 mA
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Höhe2 mm
Breite4 mm
Performance Nennstrom10.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.5 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Sättigungsstrom 15.3 A
Gleichstromwiderstand15 mΩ
Länge4 mm
Nennstrom7.2 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 2, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Induktivität2.2 µH
Eigenresonanzfrequenz97 MHz
Höhe7.2 mm
Breite7.9 mm
Performance Nennstrom14.8 A
Sättigungsstrom @ 30%12.9 A
Gleichstromwiderstand5.3 mΩ
Betriebsspannung120 V
MontageartSMT 
Sättigungsstrom 111.3 A
Gleichstromwiderstand5.6 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität1.4 µH
Länge8.4 mm
Nennstrom16.5 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
MontageartTHT 
Länge7.05 mm
VerpackungKarton 
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Induktivität4.7 µH
Sättigungsstrom6400 mA
Eigenresonanzfrequenz24 MHz
Höhe3.1 mm
Breite4.3 mm
Performance Nennstrom5.1 A
Sättigungsstrom @ 30%8.2 A
Gleichstromwiderstand39.9 mΩ
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Sättigungsstrom 14.15 A
Gleichstromwiderstand44 mΩ
Länge4.3 mm
Nennstrom3.9 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 12, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
VerpackungBeutel 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Breite8.3 mm
MontageartV-Chip SMT 
Kapazität220 µF
Nennspannung35 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom570 mA
Impedanz210 mΩ
Leckstrom77 µA
Verlustfaktor14 %
Durchmesser8 mm
Länge10.5 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Technische ArtikelnummerASEE105221M035DVCTEB000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe2.4 mm
Breite3.62 mm
MontageartSMT 
Leckstrom1 µA
Länge4.32 mm
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
Technische ArtikelnummerSMBJ15A 
DC Betriebsspannung15 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung17.6 V
(Reverse) Peak Pulse Current24.6 A
Verlustleistung600 W
Klemmspannung [max.]24.4 V
Verfügbarkeit prüfen