| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 3 |
The EV37F82A is intended to act as a reference design for the MCP1012, implementing a complete design with secondary microcontroller. The MCP1012 15W Reference Design demonstrates the ability of the MCP1012 (located on the primary side) to start up a 15W AC-DC Flyback Converter and then have it commanded by a microcontroller (located on the secondary side).The MCP1012 15W Reference Design provides a hardware and software platform to evaluate a novel method of isolated secondary side control. Two key components enable the startup and secondary side regulation of an isolated power supply, the Microchip MCP1012 and the Microchip patented integrated magnetic winding transformer built by Wurth Electronic.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | Sicherheitsklasse | dV/dt(V/µs) | DF @ 1 kHz(%) | RISO | Raster(mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q(%) | DF(%) | Keramiktyp | Fl(mm) | IRP,40K(A) | ISAT(A) | fres(MHz) | Version | Endurance(h) | IRIPPLE(mA) | ILeak(µA) | Ø D(mm) | Z(mΩ) | Z @ 100 MHz(Ω) | Zmax(Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2(mA) | RDC max.(mΩ) | Typ | IR(A) | L(µH) | VR(V (AC)) | VT(V (AC)) | Material | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WE-PD SMT-Speicherdrossel, 2, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-PD SMT-Speicherdrossel | Pins2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bauform7345 | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | Performance Nennstrom2.8 A | Sättigungsstrom2.2 A | Eigenresonanzfrequenz19.5 MHz | VersionRobust | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gleichstromwiderstand81 mΩ | – | Nennstrom1.6 A | Induktivität15 µH | – | – | – | Länge7.3 mm | Breite7.3 mm | Höhe4.5 mm | MontageartSMT | ||||
![]() | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-TBL Series 4155 - 5.08 mm Screwless 45° Entry | Pins3 | PCB/Kabel/PanelPCB | ModularityNein | Wire Section 18 to 22 (AWG) 0.823 to 0.326 (mm²) | – | – | – | – | – | Raster5.08 mm | VerpackungKarton | – | – | Betriebstemperatur -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Typ45° | Nennstrom10 A | – | – | – | – | Länge15.24 mm | – | – | MontageartTHT | ||||
![]() | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, 4, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | Pins4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BauformXS | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | VersionTHT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gleichstromwiderstand140 mΩ | – | Nennstrom1.5 A | Induktivität4000 µH | Nennspannung250 V (AC) | Prüfspannung1500 V (AC) | MaterialMnZn | Länge15.8 mm | Breite7.8 mm | Höhe18 mm | MontageartTHT | ||||
![]() | WE-CBF SMT-Ferrit, –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | – | – | Pad Dimension0.3 mm | – | – | – | VersionSMT | – | – | – | – | – | Impedanz @ 100 MHz180 Ω | Maximale Impedanz250 Ω | Maximale Impedanz400 MHz | Nennstrom 21500 mA | Gleichstromwiderstand90 mΩ | TypHochstrom | Nennstrom1 A | – | – | – | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | MontageartSMT | ||||
![]() | WCAP-FTXX Folienkondensatoren, –, Across the mains | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | – | – | – | Kapazität100 nF | SicherheitsklasseX2 | Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs | Verlustfaktor0.1 % | Isolationswiderstand30 GΩ | Raster15 mm | VerpackungKarton | Kapazität±10% | BauformRaster 15 mm | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung310 V (AC) | – | – | Länge18 mm | Breite6 mm | Höhe12 mm | MontageartBoxed THT | ||||
![]() | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | Kapazität22 µF | – | – | – | – | Raster5 mm | VerpackungAmmopack | Kapazität±20% | – | – | – | Verlustfaktor20 % | – | – | – | – | – | – | Endurance 10000 | Rippelstrom557 mA | Leckstrom452 µA | Durchmesser13 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung400 V (AC) | – | – | Länge20 mm | – | – | – | ||||
![]() | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | Kapazität1000 µF | – | – | – | Isolationswiderstand0.1 MΩ | – | Verpackung15" Tape & Reel | Kapazität±20% | Bauform10.0 x 10.5 | Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C | – | Verlustfaktor19 % | – | – | – | – | – | VersionSMT | Endurance 2000 | Rippelstrom740 mA | Leckstrom100 µA | Durchmesser10 mm | Impedanz150 mΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung10 V (AC) | – | – | Länge10.5 mm | Breite10.3 mm | – | MontageartV-Chip SMT | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | Kapazität470 pF | – | – | – | Isolationswiderstand10 GΩ | – | Verpackung7" Tape & Reel | Kapazität±5% | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Güte1000 % | – | KeramiktypNP0 Klasse I | Pad Dimension0.4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung25 V (AC) | – | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | – | |||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | Kapazität1 µF | – | – | – | Isolationswiderstand0.5 GΩ | – | Verpackung7" Tape & Reel | Kapazität±10% | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | Verlustfaktor10 % | KeramiktypX7R Klasse II | Pad Dimension0.4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung25 V (AC) | – | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | – | |||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | Kapazität10 nF | – | – | – | Isolationswiderstand10 GΩ | – | Verpackung7" Tape & Reel | Kapazität±10% | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | Verlustfaktor2.5 % | KeramiktypX7R Klasse II | Pad Dimension0.4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung50 V (AC) | – | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | – | |||||
| WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | Kapazität1 nF | – | – | – | Isolationswiderstand10 GΩ | – | Verpackung7" Tape & Reel | Kapazität±5% | Bauform0805 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Güte1000 % | – | KeramiktypNP0 Klasse I | Pad Dimension0.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung50 V (AC) | – | – | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.8 mm | – | |||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | Kapazität10 µF | – | – | – | Isolationswiderstand0.01 GΩ | – | Verpackung7" Tape & Reel | Kapazität±10% | Bauform1206 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | Verlustfaktor10 % | KeramiktypX7R Klasse II | Pad Dimension0.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung25 V (AC) | – | – | Länge3.2 mm | Breite1.6 mm | Höhe1.6 mm | – | |||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | Kapazität22 µF | – | – | – | Isolationswiderstand0.005 GΩ | – | Verpackung7" Tape & Reel | Kapazität±20% | Bauform1210 | Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C | – | Verlustfaktor10 % | KeramiktypX5R Klasse II | Pad Dimension0.6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung25 V (AC) | – | – | Länge3.2 mm | Breite2.5 mm | Höhe2.5 mm | – | |||||
| WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | Kapazität100 pF | – | – | – | Isolationswiderstand10 GΩ | – | Verpackung7" Tape & Reel | Kapazität±5% | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Güte1000 % | – | KeramiktypNP0 Klasse I | Pad Dimension0.4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung100 V (AC) | – | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | – | |||||
| WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | Kapazität3.3 nF | – | – | – | Isolationswiderstand10 GΩ | – | Verpackung7" Tape & Reel | Kapazität±10% | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | – | Verlustfaktor2.5 % | KeramiktypX7R Klasse II | Pad Dimension0.4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nennspannung100 V (AC) | – | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | – | |||||
![]() | 750318659 | Offline Transformer, –, – | Simulation– | Downloads– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Produktserie Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Länge27.05 mm | Breite32.25 mm | Höhe22.86 mm | – |