IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QSAG

50W 12V 5V SMPS Demo Board with ICE5QSAG and IPA80R650CE

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 112 V / 3.75 A
Ausgang 25 V / 1 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

50W 12V 5V SMPS Demo Board withICE5QSAG and IPA80R650CEAN-DEMO_5QSAG_50W1Revision 1.0This application note is an engineering report of 50 W 12 V and 5 V demo board designed in a Quasi-Resonant flyback converter topology using the 5th generation Quasi-Resonant Controller, ICE5QSAGand a CE series of high voltage CoolMOS™ IPA80R650CE.

Eigenschaften

  • Novel Quasi-Resonant switching scheme
  • Rapid and adjustable start-up with cascode configuration
  • 2 level selectable active burst mode level
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over-voltage and brown IN/OUT protection
  • V CC and CS pin short to ground protection
  • OLP, output short, output over-voltage, OTP with hysteresis and V CC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

Typische Anwendungen

  • Offline aux SMPS for server, PC power, aircon, refrigerator and audio/ Offline main SMPS for adapter, set-top-box, water purifier, TV, industrial SMPS and POE

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
Nennstrom17.5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
Nennstrom2 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom4.2 A
Sättigungsstrom 13.7 A
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
Verfügbarkeit prüfen
750343268
SPECTransformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Induktivität372 µH
Verfügbarkeit prüfen