Das phasenveränderliche Material WE-PCM stellt eine Alternative zu Wärmeleitpasten und Fetten dar, die einfacher zu handhaben ist und eine elektrische Isolierung zwischen den Kontaktflächen gewährleistet. Aufgrund seiner wachsartigen Beschaffenheit bleibt es bei Raumtemperatur ein formbarer Feststoff; sobald es jedoch seine Erweichungstemperatur von 45 bis 60 °C erreicht, geht das Pad in die flüssige Phase über. Nach dem Übergang kann es mikroskopische Unregelmäßigkeiten in den Kontaktflächen ausfüllen und eine dünne Klebefuge erzielen, die mit der von Wärmeleitpaste vergleichbar ist.
Einer der entscheidenden Vorteile von WE-PCM ist es, dass das Material eine gleichbleibende Wärmeleistung über einen breiten Bereich von Betriebsbedingungen bietet.
Der Inhalt des Leitfadens:
Herunterladen: UG012
Produktmanager für EMV‑Abschirmung und thermische Materialien