23. Juni 2026
Bauelemente

Breitbandige Unterdrückung elektromagnetischer Störungen mit hoher Permeabilität

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Die nanokristallinen Kabelkerne WE-NCC

Würth Elektronik bietet nanokristalline Kerne für die Kabelkonfektion

Würth Elektronik erweitert sein Angebot im Bereich der Kabelentstörung. Konventionelle MnZn- und NiZn-Ferritkerne zur Kabelkonfektionierung werden ab sofort durch nanokristalline Kabelkerne ergänzt (www.we-online.com/we-ncc). Die Baureihe mit der Bezeichnung WE-NCC dient der breitbandigen Unterdrückung leitungsgebundener elektromagnetischer Störungen. Sie zeichnet sich durch eine kompakte Bauform, hohe Temperaturstabilität und ausgeprägte Permeabilität aus.

Im Vergleich zu konventionellen MnZn- und NiZn-Ferritkernen weisen die nanokristallinen Kerne eine deutlich höhere Niederfrequenzimpedanz und ein breitbandiges Impedanzverhalten auf. WE-NCC ist für Kabeldurchmesser von 3,7 bis 21,1 mm erhältlich. Die Anfangspermeabilität liegt zwischen 30 000 und 90 000. Die magnetische Flussdichte erreicht bis zu 1,2 T, die Curie-Temperatur beträgt mehr als 540 °C. Diese Eigenschaften gewährleisten ein stabiles magnetisches Verhalten über einen weiten Temperaturbereich sowie eine wirksame Filterung über ein breites Frequenzspektrum. Geeignet sind die Kabelkerne zum Beispiel für die Entstörung von Kabeln in der Industrieelektronik, der Wechselrichtertechnik, in Windenergieanlagen, Frequenzumrichtern und Motorantriebssystemen. Das nanokristalline Material ermöglicht kleinere Kernabmessungen bei gleichwertiger oder besserer Einfügedämpfung. Gegenüber MnZn-Kernen ergibt sich zudem ein deutlicher Gewichtsvorteil.

Breite Auswahl an EMV-Produkten

Elektromagnetische Verträglichkeit ist von Anfang an ein zentrales Anliegen von Würth Elektronik. Zum breiten Portfolio an Entstörungsbauelementen gehören unter anderem Ferrite zur Kabelkonfektionierung, die nun um die nanokristallinen WE-NCC erweitert werden. Würth Elektronik bietet darüber hinaus Literatur, Webinare sowie individuelle Beratung und praktische Design-in-Unterstützung bei EMV-Herausforderungen an. Bei der Auswahl der passenden Ferrite, zum Beispiel hinsichtlich der benötigten Impedanz, hilft das Online-Tool REDEXPERT. Alle Entstörlösungen sind ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar, kostenlose Muster werden auf Anfrage bereitgestellt.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich