11. Februar 2026
Bauelemente

Bleifrei und mit mehr Optionen für die SMT-Bestückung

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Die bleifreien SMT-Spacer von Würth Elektronik

Würth Elektronik stellt Spacer-Programm um

Würth Elektronik stellt seine SMT-Spacer für Leiterplatten auf bleifreie Legierungen um. Damit erhalten Elektronikfertiger angesichts der Ende Juni 2027 auslaufenden RoHS-Ausnahmegenehmigung mehr Planungssicherheit: Die SMT-Spacer stehen künftig im Einklang mit aktuellen Umweltstandards und Compliance-Anforderungen. Die zweite große Neuerung sind zusätzliche Optionen für die SMT-Bestückung.

Ab sofort stellt Würth Elektronik seinen Kunden bleifreie SMT-Spacer zur Verfügung. „Bleifrei“ bezieht sich dabei auf den Grenzwert von 0,1 Prozent gemäß RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) des Europäischen Parlaments. Die Umstellung betrifft die Produktfamilie WA-SMSI mit Innengewinde, das Durchstecksystem WA-SMST, die auf der Leiterplattenunterseite Abstand erzeugenden WA-SMSR sowie die WA-SMSSR mit eigens abgestimmtem Spreizniet. Mit einem Bleianteil von <0,1 Prozent sind die SMT-Spacer von Würth Elektronik RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863/EU, da sie die einschlägigen Anforderungen an den Bleigehalt unterschreiten. Um den hohen Qualitätsansprüchen seiner Kunden Rechnung zu tragen, wurden die bleifreien SMT-Spacer umfangreich getestet und qualifiziert. Sie lassen sich zudem problemlos mit bleifreien Lotpasten verarbeiten.

Durch die neuen SMT-Spacer mit einem Bleianteil von <0,1 Prozent erhalten Elektronikfertiger Planungssicherheit: Elektronische Baugruppen, in denen bleifreie SMT-Spacer zum Einsatz kommen, lassen sich zukunftssicher layouten und designen. Aufwändige Re-Designs, neue Zulassungen beziehungsweise Zertifizierungen und Compliance-Risiken werden durch den Einsatz bleifreier Bauelemente überflüssig.

Weitere Optionen bei der SMT-Bestückhilfe

Neuerungen gibt es auch bei der SMT-Bestückhilfe. Gab es bislang nur eine Bestückhilfe in Form einer Polyimidfolie mit Lasche (Kürzel R), sind mit „RR“ und „RX“ zwei weitere Varianten hinzugekommen. Einer besonderen Anforderung folgt die kreisrunde Version „RR“. Hier wird für Fälle, in denen die optische Inspektion kleiner Bauteile im Umfeld beeinträchtigt werden könnte, auf die Lasche zum leichteren Abziehen der Folie verzichtet.

Mit der Option „RX“ geht Würth Elektronik für die Massenfertigung einen anderen Weg. Die für große Stückzahlen ausgelegten SMT-Spacer „RX“ kommen ohne Folie aus: Sonder-Nozzles der Bestückautomaten können diese SMT-Spacer-Variante problemlos aufnehmen und präzise auf die Leiterplatte platzieren. Abfall und die zeitraubende Entfernung von Folien entfallen.

Die SMT-Spacer ermöglichen nicht nur einen mehrlagigen Aufbau von Platinen, sondern dienen auch zur Montage von Sensoren, LEDs oder Displays. Zudem eignen sie sich sowohl zur Befestigung von Leiterplatten an Gehäusen als auch als Stützstruktur bei großen oder mechanisch belasteten Platinen.

Dank ihres Oberflächen-Finishs aus Zinn überstehen die SMT-Spacer problemlos mehrere Reflow-Lötprozesse ohne Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit (z. B. Verfärbung, Blasenbildung oder Risse). Aus der passenden Kombination von Lötpadgeometrie, Lotpaste und Zinndicke der Oberflächenlegierung resultieren sichere mechanische Verbindungen mit hohen Haltekräften und Drehmomenten.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich