Würth Elektronik präsentiert FeatherWing Entwicklerboards
Waldenburg, 1. September 2022 – Würth Elektronik präsentiert eine Reihe von FeatherWings für das Entwicklungssystem Feather von Adafruit. Die vier FeatherWings sind vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor. Mit diesen auf den Feather Mikrocontrollerplatinen von Adafruit stapelbaren Entwicklungs-Boards bringt Würth Elektronik Funkmodule, Sensoren und Power Module in das Feather-Ökosystem ein. Die umfangreiche Dokumentation, C/C++-Treiber und Code-Beispiele erleichtern die Entwicklung von Anwendungen beispielsweise im Bereich IoT.
Sensor FeatherWing
Das Sensor FeatherWing vereint vier Sensoren für Temperatur, Absolutdruck, Feuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung, die alle über einen gemeinsamen I²C-Bus verbunden sind. Neben dem Adafruit-Feather-Formfaktor ist die Entwicklerplatine mit den präzisen MEMS-Sensoren von Würth Elektronik auch mit dem QWIIC-Verbindungssystem von SparkFun kompatibel.
Thyone-I Wireless FeatherWing
Dieses FeatherWing ermöglicht mit einem proprietären 2,4-GHz-Funkmodul drahtlose Verbindungen von bis zu 500 Metern Reichweite. Damit lassen sich beispielsweise Mesh-Netzwerke für IoT-Applikationen errichten. Das Modul verfügt über einen integrierten Sicherheits-/Authentifizierungs-IC und bietet die AES128-Verschlüsselung der Kommunikation mit anderen Thyone-I-Modulen oder dem Thyone-I-USB-Funkstick. Das WE-ProWare-Funkprotokoll zeichnet sich dadurch aus, dass es sich mit einfachen Kommandos für individuelle Zwecke konfigurieren lässt.
Calypso WiFi FeatherWing
Die energiesparende WLAN-Schnittstelle zum Stapeln auf einem Feather bringt die Out-of-the-box-Implementierung mehrerer häufig verwendeter Netzwerkanwendungen wie SNTP, DHPv4, DHCPv6, mDNS, HTTP(S) und MQTT mit. Das Feather-Ökosystem ist bekanntlich für die Energieversorgung über USB oder einen Lithium-Polymer-Akku ausgelegt – für batteriebetriebene Anwendungen verfügt der Calypso WiFi FeatherWing über einen Energiesparmodus. Das Modul kann 2,4-GHz-WiFi-Verbindungen nach IEEE 802.11 b/g/n handhaben und unterstützt IPv4 und IPv6 sowie Verschlüsselung über TLS.
Die Magie der variablen Stromversorgung
Die MagI³C Power Module von Würth Elektronik sind einfach einzusetzende DC/DC-Wandler mit integriertem Regler-IC, Induktivität und Kondensatoren. Mit dem MagI³C Power FeatherWing stehen diese nun auch Entwicklern zum schnellen Prototyping mit Adafruit Feather zur Verfügung.
Das FeatherWing wandelt Eingangsspannungen von 6 V bis 36 V in einer konstanten Ausgangsspannung von 5 V um und deckt damit die typischen Industrie-Bus-Spannungen ab. Ein weiteres MagI³C-Modul auf der Platine kann die Ausgangsspannung nochmals auf 3,3 V reduzieren. Alternativ kann das Modul über einen gängigen USB-Anschluss mit 5 V betrieben werden. Das MagI³C Power FeatherWing wird so zum 5-V- und 3,3-V-Netzteil für das gesamte FeatherWing-Ökosystem und erweitert die Möglichkeiten, damit Prototypen für industrielle Anwendungen zu bauen.
Anwendungsbeispiele im Katalog
Auf den Produktseiten und im Product Guide „Wireless Connectivity & Sensors“ gibt Würth Elektronik Anregungen für Anwendungen, die mit ihren Beiträgen zum Adafruit-Feather-Ökosystem möglich werden. Dazu gehört zum Beispiel die Sammlung und Weiterleitung von Sensordaten. Ein Quickstart-Guide erleichtert den Einstieg in die Arbeit mit den Entwickler-Boards.
Ein Video zu den Würth Elektronik FeatherWings ist auf dem Blog von Adafruit abrufbar unter: https://blog.adafruit.com/2022/06/09/eye-on-npi-wurth-elektroniks-featherwing-development-boards-eyeonnpi-we_online-digikey-adafruit/