26. November 2025
Bauelemente

Rapid Prototyping für Long-Range-IoT-Geräte

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Ein weiteres Entwicklungsboard von Würth Elektronik im beliebten Adafruit-Feather-Formfaktor: Daphnis-I FeatherWing für LoRaWAN®

Würth Elektronik bietet LoRaWAN®-FeatherWing

Würth Elektronik erweitert sein Angebot an FeatherWing-Entwicklungsplatinen um das Board Daphnis-I FeatherWing. Das darauf verbaute, energieeffiziente Funkmodul Daphnis-I arbeitet mit dem LoRaWAN®-Protokoll 1.0.4 (Long Range Wide Area Network). Dieses IoT-Funkprotokoll im Frequenzband EU868 erlaubt die Kommunikation von Geräten mit einem Gateway, das mehr als zehn Kilometer weit entfernt ist. Die Realisierung als FeatherWing ermöglicht eine schnelle Entwicklung von Prototypen für Smart-Factory-, Smart-Home- und Smart-City-Anwendungen oder Überwachungsaufgaben in der Landwirtschaft und Logistik.

Der Adafruit-Feather-Formfaktor bietet den Vorteil, dass Entwicklerinnen und Entwickler eine ständig wachsende Anzahl von Würth Elektronik FeatherWings nahtlos mit Hunderten bereits existierender Boards anderer Hersteller kombinieren können. Mit Daphnis-I FeatherWing unterstützt Würth Elektronik nach diversen anderen Funklösungen jetzt auch die stromsparende LoRaWAN®-Technologie. Das auf dem STM32WLE5CCU6-Chip basierende Funkmodul auf dem Feather-Board zeichnet sich durch einen bemerkenswert niedrigen Stromverbrauch von nur 63,9 nA im Sleepmode aus. Dadurch eignet es sich perfekt für batteriebetriebene Geräte wie Sensornetzwerke zu IoT-Anwendungen. Zum Lieferumfang des FeatherWings gehören die externe 868-MHz-Antenne Hyperion-I und ein RF-Kabel UMRF-SMA.

Sternförmige Netzwerke

Die LoRa-Wide-Area-Network-Architektur ist sternförmig. LoRa-Endgeräte kommunizieren mit LoRa-Gateways, die die Datenpakete an einen LoRaWAN®-Server senden, der wiederum mit dem Applikationsserver kommuniziert. Die gesamte Kommunikation ist 128-bit-AES-verschlüsselt. Daphnis-I FeatherWing unterstützt die LoRaWAN®-Klassen A, B und C. Das heißt, das Modul kann Daten als Antwort auf seine Sendungen empfangen, zeitgesteuert oder mit permanent geöffnetem Download-Receive-Fenster. Angesteuert wird das Funkmodul mit einem einfach zu bedienenden AT-Befehlssatz über eine UART-Schnittstelle. Es kann sich entweder mit der OTAA- oder der ABP-Methode im Netz anmelden (Aktivierung). Würth Elektronik bietet zu dem hier verwendeten Daphnis-I-Modul ein Evaluation Kit, ein komfortables PC-Tool mit grafischer Benutzeroberfläche und ein Software Development Kit für sein gesamtes FeatherWing-Portfolio. Entwicklerinnen und Entwickler haben zudem freien Zugang zum GitHub-Repository von Würth Elektronik, wo sie Beispiele zum Testen dieses Produkts finden können, etwa für sichere Verbindungen zwischen dem Modul und einem LoRaWAN®-Netzwerkserver zur Übertragung von Sensordaten an verschiedene Cloud-Plattformen. Es stehen Schnellstartbeispiele für Cloud-Plattformen wie TTN, AWS, Microsoft Azure IoT Hub und Kaa IoT zur Verfügung.

Daphnis-I FeatherWing ist ab sofort ab Lager verfügbar. Die Daphnis-I-Funkmodule werden ohne Mindestbestellmenge verkauft.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich