20. April 2023
Bauelemente

Gut geschützte Verbindungen

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Vor einem weißen Hintergrund sehen wir eine silberne Leiste mit Steckern

Würth Elektronik bietet M12-A-Rundsteckverbinder WR-CIRCM12

Waldenburg, 20. April 2023 – Würth Elektronik bietet ab sofort ein breites Produktportfolio an M12-Rundsteckverbindern mit A-Kodierung (DIN EN 61076-2-101). Die hochwertigen Buchsen und Stecker mit Schraubverriegelung für Gehäuseeinbau und Kabelkonfektionierung sind für den Einsatz in rauen Umgebungen mit Feuchtigkeit, Staub und Vibration geeignet. WR-CIRCM12 ist in vier-, fünf- oder achtpoliger Ausführung erhältlich.

M12-A steht für Datenleitungen mit der Option der DC-Stromversorgung, die in besonderer Weise für Feldbusanwendungen in Industrie, Maschinenbau, Automatisierung geeignet sind. Über die robusten, nach Schutzart IP67 oder IP68 staub- und wasserdichten Verbindungen können beispielsweise Sensoren und Aktoren angebunden werden.

Es gibt Gehäusevarianten mit Metall- oder Kunststoffhülsen. O-Ringe und Dichtungen sind aus Elastomeren und Epoxidharz, die Kontakte vergoldet. Alle lötbaren Produkte der WR-CIRCM12-Familie haben UL94-V0-zertifizierte Gehäuse und für die vorkonfektionierten Kabel und feldkonfektionierbaren Produkte mit Schraubanschluss gilt UL94-HB.

Die M12-A-Produktgruppe umfasst Kabel mit männlichen oder weiblichen Steckern, feldkonfektionierbare Verbinder und Stecker und Buchsen für den Geräteeinbau, darunter zum Beispiel solche, die vorverdrahtet oder als THT-Bauteil auf der Platine platzierbar sind. Kostenlose Muster können ab sofort bestellt werden.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten