FeatherWings
- Calypso IoT Design KitDesign Kit für Prototypenentwicklung von Sensor-zu-Cloud IoT Anwendung
- Sensor FeatherWingFeatherWing mit Sensoren für Temperatur, Absolutdruck, Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
- IC LED FeatherWingFeatherWing mit einer 7×15-ICLED-Matrix und einzeln programmierbaren IC-LEDs
- MagI³C Power FeatherWingFeatherWing mit Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 24 V und geregelten Ausgangsspannungen von 5 V und 3.3 V
- Serial Bridge FeatherWingRS232/RS485 zu UART Brücke
- SensorBLE FeatherWing KitDesign-Kit zur Prototypentwicklung von Sensor zu Smart Device Anwendungen via Bluetooth® LE
- Adrastea-I FeatherWing KitLTE-M / NB-IoT Cellular FeatherWing Kit mit externen Antennen
- Daphnis-I FeatherWing Kit NEULoRaWAN® & proprietäres (P2P, star, mesh) FeatherWing Kit
- Setebos-I Wireless FeatherWing ERWEITERTFeatherWing-Modul mit Bluetooth® LE 5.1, proprietärem 2.4-GHz-Funk und integriertem Secure Element zur sicheren Kommunikation
- Calypso WiFi FeatherWing2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n WiFi FeatherWing