MagI³C-VDMM Variable Step Down MicroModule
ERWEITERTMerkmale
- Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-23)
- LGA-6EP
- Sehr kleines Micro Gehäuse
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- 2 Lötzyklen
- LGA-8EP
- Sehr kleines Micro Gehäuse
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- Zum direkten Anschluss an das 24-V-Industriespannungsnetz
- 2 Lötzyklen
- LGA-9
- Sehr kleines Micro Gehäuse
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- 2 Lötzyklen
- LGA-12
- Sehr kleines Micro Gehäuse
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- Zum direkten Anschluss an das 48-V-Industriespannungsnetz
- Spread spectrum für optimierte EMV Performance
- 2 Lötzyklen
Anwendung
- Point-of-Load DC/DC Applikationen
- Ersatz von Linearregler
- Versorgung von I / O Schnittstellen und MCUs
- Versorgung von DSPs und FPGAs Hilfsspannungen
- Portable Geräte
- Batteriebetriebene Anwendungen
- Sensoren
Artikeldaten
Alle
LGA-6EP
LGA-8EP
LGA-9
LGA-12
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 4 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Vin(V) | Vout(V) | Iout(A) | Version | Typ | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Evaluation Kit | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 171010502 | SPEC2.5 - 5.5, 0.8 V - 5.5, 1 A | Verfügbarkeit – | Downloads5 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 2.5 - 5.5 | Output Voltage 0.8 V - 5.5 | Ausgangsstrom1 A | VersionMode Select | TypOpen frame | Länge3.2 mm | Breite2.5 mm | Höhe1.6 mm | Evaluation Kit | –Verfügbarkeit prüfen | |
![]() | 171010550 | SPEC2.5 - 5.5, 0.8 V - 5.5, 1.2 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 2.5 - 5.5 | Output Voltage 0.8 V - 5.5 | Ausgangsstrom1.2 A | VersionMode Select | TypOvermolded | Länge2.5 mm | Breite2.5 mm | Höhe1.2 mm | –Verfügbarkeit prüfen | |||
![]() | 171010501 | SPEC2.5 - 5.5, 0.8 V - 5.5, 1 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 2.5 - 5.5 | Output Voltage 0.8 V - 5.5 | Ausgangsstrom1 A | VersionPower Good | TypOpen frame | Länge3.2 mm | Breite2.5 mm | Höhe1.6 mm | Evaluation Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 171010560 | SPEC2.5 - 5.5, 0.6 V - 4, 1 A | Verfügbarkeit – | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 2.5 - 5.5 | Output Voltage 0.6 V - 4 | Ausgangsstrom1 A | VersionPower Good | TypOvermolded | Länge3.5 mm | Breite3.5 mm | Höhe1.5 mm | Evaluation Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 171020560 | SPEC2.5 - 5.5, 0.6 V - 4, 2 A | Verfügbarkeit – | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 2.5 - 5.5 | Output Voltage 0.6 V - 4 | Ausgangsstrom2 A | VersionPower Good | TypOvermolded | Länge3.5 mm | Breite3.5 mm | Höhe1.5 mm | Evaluation Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 171030560 | SPEC2.5 - 5.5, 0.6 V - 4, 3 A | Verfügbarkeit – | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 2.5 - 5.5 | Output Voltage 0.6 V - 4 | Ausgangsstrom3 A | VersionPower Good | TypOvermolded | Länge3.5 mm | Breite3.5 mm | Höhe1.5 mm | Evaluation Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 171960501 | SPEC2.7 - 5.5, 0.6 V - 5.5, 0.6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 2.7 - 5.5 | Output Voltage 0.6 V - 5.5 | Ausgangsstrom0.6 A | VersionMode Select | TypOpen frame | Länge3.2 mm | Breite2.5 mm | Höhe1.6 mm | Evaluation Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 171930601 | SPEC3.5 - 36, 1 V - 6, 0.3 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 3.5 - 36 | Output Voltage 1 V - 6 | Ausgangsstrom0.3 A | VersionPower Good | TypOvermolded | Länge5 mm | Breite2.5 mm | Höhe1.8 mm | Evaluation Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | 171936001 | SPEC3.5 - 60, 0.85 V - 6, 0.3 A | Verfügbarkeit – | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Input Voltage 3.5 - 60 | Output Voltage 0.85 V - 6 | Ausgangsstrom0.3 A | VersionMode Select | TypOvermolded | Länge8 mm | Breite5.5 mm | Höhe2.4 mm | Evaluation Kit | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns
Service & Support
Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

Design-In Support
- Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
- Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung

Unterstützung bei Ihren Layoutanfragen
- Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
- Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben

Unterstützung bei Ihrem Filterentwurf
- Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
- Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
- Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT

Support für Ihr thermisches Design
- Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
- Modultemperatur versus PCB-Fläche
- Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModule Design-In leicht gemacht - Tipps und Tricks
Videos
Würth Elektronik Webinar: Thermische Simulation für MagI³C Power Module mit RedExpert
Videos
Videos
Würth Elektronik Webinar: "Negative Ausgangsspannung mit einem Inverting Buck Boost"
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModule Design-In leicht gemacht - Tipps und Tricks