Design Kits EMV-Bauelemente
- Design Kit WE-SHC Seamless AbschirmgehäuseL 8.7 bis 48.9 mm |W 6.3 bis 44.9 mm |H 2 bis 5.3 mm |Kernmatieral Stahl
- Design Kit WE-SECF SMT EMI Contact FingerBauform 0148, 0315, 0320, 0453, 0557, 0610, 0825, 1440, 1562, 1613, 1670, 1730, 1735, 2140, 2240 |L 2.7 bis 7.15 mm |W 1.5 bis 3 mm |H 1.5 bis 13 mm
- Design Kit PCB Grounding ContactsL 3 bis 10 mm |W 2 bis 10 mm |H 2.5 bis 15 mm |RS 0.1 Ω/ square
- Design Kit WE-SHC Shielding Cabinets AssortmentL 3.1 bis 43.97 mm |W 3.1 bis 43.97 mm |H 0.89 bis 9.55 mm |Grundmaterial Messing bis Stahl
- Design Kit WE-AFB FerrithülseØ Kabel max. 3.3 bis 11 mm |Ø OD 9.5 bis 19 mm |Ø ID 3.55 bis 11.5 mm |L 9.5 bis 50.8 mm
- Design Kit WE-TOF FerritringØ Kabel max. 3 bis 26.9 mm |L 4.3 bis 20 mm |Ø ID 3.3 bis 27.4 mm |Material 4 W 620
- Design Kit WE-Star Klappferrite ERWEITERTØ Kabel max. 5 bis 27 mm |L 20 bis 56.2 mm |W 16 bis 55 mm |H 13 bis 44 mm
- Design Kit WE-FLAT FlachkernØ Kabel max. 10.7 bis 52 mm |Z @ 25 MHz 1 Windung 10 bis 90 Ω |Z @ 100 MHz 1 Windung 23 bis 166 Ω
- Design Kit WE-CBF SMT FerriteBauform 0402, 0603, 0805 |Zmax 20 bis 4500 Ω |RDC max. 0.025 bis 1 Ω |Typ Breitband bis High Current
- Design Kit WE-CBF/WE-PBF/WE-CMS/WE-SUKW FerriteBauform 1206, 1812, 4030, 7847, 8530, 9056 |Z @ 100 MHz 31 bis 1000 Ω |Z @ 1 GHz 60 bis 395 Ω |RDC max. 0.6 mΩ bis 0.45 Ω
- Design Kit WE-MPSB / WE-PBF / WE-SUKW / WE-CMSZ @ 100 MHz 8 bis 600 Ω |Z @ 1 GHz 24 bis 395 Ω |IR 2 2100 mA bis 38 A
- Design Kit WE-CBF HF SMT-FerriteIR 1 50 bis 600 mA |Zmax 15 bis 4500 Ω |RDC max. 0.05 bis 1.8 Ω |Typ High Speed bis High Current
- Design Kit WE-CNSW Stromkompensierte Datendrosseln ERWEITERTIR 200 bis 2000 mA |VR 20 bis 50 V
- Design Kit WE-LF Stromkompensierte NetzdrosselnL1 0.4 bis 50 mH |IR 1 0.3 bis 6 A |RDC1 max. 0.02 bis 2.6 Ω
- Design Kit WE-FI Funkentstördrosseln ERWEITERTL 10 bis 860 µH |RDC max. 0.26 Ω |IR 0.9 bis 8 A
- Design Kit WE-SD StabkerndrosselnL1 10 µH |IR 1 15 A |RDC 1 5.7 mΩ
- Design Kit SMT Common Mode Filters for Data Line Chokes ERWEITERTL 10 µH bis 100 mH |IR 0.15 bis 10 A |Zmax 440 bis 160000 Ω
- Design Kit WE-MI Multilayer SMT InductorsL 0.047 bis 12 µH |IR 1 3 bis 300 mA |Q 10 bis 50 % |RDC max. 0.2 bis 1.85 Ω
- Design Kit WE-CMBNC Stromkompensierte NetzdrosselnIR 0.9 bis 38 A |L 0.4 bis 190 mH |RDC max. 1.1 bis 430 mΩ |VR 300 V (AC)
- Design Kit WE-CMB / WE-CMB HC / WE-CMB NiZn Stromkompensierte NetzdrosselnL1 14 µH bis 39 mH |IR 1 0.3 bis 10 A |RDC1 max. 2.7 bis 3000 mΩ
- Design Kit WE-CMB / WE-ExB / WE-CMBNC Stromkompensierte NetzdrosselnIR 2 bis 15 A |L 47 µH bis 35 mH |RDC max. 4.6 bis 220 mΩ |VR 250 bis 300 V (AC)
- Design Kit WE-CMB / WE-CMBH Stromkompensierte NetzdrosselnIR 3 bis 35 A |L 0.5 bis 33 mH |RDC max. 2.3 bis 210 mΩ |VR 250 V (AC)
- Design Kit WE-FC / WE-TFC Stromkompensierte NetzdrosselnIR 0.25 bis 2.6 A |L 1.1 bis 42 mH |RDC max. 0.08 bis 3.6 Ω |VR 250 bis 300 V (AC)
- Design Kit Design Your EMC-FilterIR 0.4 bis 50 A |L 0.7 bis 27 mH |RDC max. 10 mΩ bis 1.2 Ω |VR 250 bis 300 V (AC)
- Design Kit WE-VD Disk VaristorVRMS 25 bis 550 V |VDC 31 bis 745 V |Wmax 1.2 bis 510 J |PDiss 0.01 bis 1 W
- Design Kit ESD PROTECTIONVDC 3.3 bis 24 V |CCh min. 0.2 bis 100 pF |Bauform 0402, 0603, 0805, DFN1210-6L, DFN1610-2L, DFN3810-9L, MSOP-10L, MSOP-8L, SC70-5L, SC70-6L, SOT143-4L, SOT23-3L, SOT23-5L, SOT23-6L, SOT563
- Design Kit WE-TVSP Power TVSP Diodes High PowerVDC 5 bis 48 V |IPeak 19.4 bis 326.1 A |VClamp max. 9.2 bis 77.4 V
- Design Kit WE-TVSP Power TVS Diode Low PowerVDC 5 bis 48 V |IPeak 5.2 bis 65.3 A |VClamp max. 9.2 bis 77.4 V
- Design Kit WE-VS SMT VaristorenVDC 5.5 bis 85 V |IPeak 10 bis 200 A |Wmax 0.02 bis 1.1 J |CCh 70 bis 3600 pF
- Design Kit ShielDIY Custom Shielding Cabinets
- Design Kit WE-FAS / WE-FSFS