| 561020163016 | 2.2 Ω, ±1%, 2 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung2 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom953.5 mA | Länge3.2 mm | Breite6.3 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020163017 | 5.1 Ω, ±1%, 2 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand5.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung2 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom626.2 mA | Länge3.2 mm | Breite6.3 mm | Höhe0.55 mm | Design Kit – | |
 | 561020163018 | 10 Ω, ±1%, 2 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung2 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom447.2 mA | Länge3.2 mm | Breite6.3 mm | Höhe0.55 mm | Design Kit – | |
 | 561020132004 | 47 Ω, ±5%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand47 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom126.3 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132008 | 100 Ω, ±1%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand100 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom86.6 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132009 | 100 Ω, ±5%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand100 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom86.6 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | Design Kit – | |
 | 561020132010 | 110 Ω, ±5%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand110 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom82.6 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132011 | 120 Ω, ±1%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand120 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom79.1 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132014 | 240 Ω, ±1%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand240 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom55.9 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020150010 | 270 Ω, ±1%, 1 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand270 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom60.9 mA | Länge2.5 mm | Breite5 mm | Höhe0.55 mm | Design Kit – | |
 | 561020163011 | 270 Ω, ±1%, 2 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand270 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung2 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom86.1 mA | Länge3.2 mm | Breite6.3 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020163012 | 430 Ω, ±5%, 2 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand430 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung2 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom68.2 mA | Länge3.2 mm | Breite6.3 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132023 | 470 Ω, ±5%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand470 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom39.9 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132030 | 1200 Ω, ±1%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1200 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom25 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132031 | 1500 Ω, ±1%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1500 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom22.4 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132032 | 1800 Ω, ±1%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1800 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom20.4 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132034 | 2200 Ω, ±1%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2200 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom18.5 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132037 | 2700 Ω, ±1%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2700 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom16.7 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
 | 561020132059 | 18000 Ω, ±1%, 0.75 W | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand18000 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung0.75 W | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom6.5 mA | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |