WE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor
Semi Geschirmt
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 | 1.6 | 1 | SMT | ||
2512 | 2.5 | 2 | 1.2 | SMT | ||
3012 | 3 | 3 | 1.2 | SMT | ||
4020 | 4 | 4 | 2 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Stromtragfähigkeit
- 70% höherer Sättigungsstrom als WE-LQS
- Weiches Sättigungsverhalten
- Schirmung durch einen magnetischen Klebstoff
- 25 V maximale Spitzenspannung
- Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
Anwendung
- Integrierte DC/DC-Wandler mit hohen Rippelströmen
- Schaltregler mit hohen Wirkungsgradanforderungen
- Tragbare Geräte (Smartphones, Digital Kameras, Tablets, etc.)
- Embedded PC-Karten
Artikeldaten
Alle
2010
2512
3012
4020
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 4 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L(µH) | IR(A) | ISAT(A) | RDC max.(mΩ) | fres(MHz) | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744050420047 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.47 µH | Nennstrom4.5 A | Sättigungsstrom15.5 A | Gleichstromwiderstand22 mΩ | Eigenresonanzfrequenz89 MHz | Design Kit | |||
744050240047 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.47 µH | Nennstrom2.9 A | Sättigungsstrom5.6 A | Gleichstromwiderstand35 mΩ | Eigenresonanzfrequenz129 MHz | Design Kit | |||
744050310047 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.47 µH | Nennstrom3.15 A | Sättigungsstrom8 A | Gleichstromwiderstand34 mΩ | Eigenresonanzfrequenz121 MHz | Design Kit | |||
744050200047 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.47 µH | Nennstrom2.2 A | Sättigungsstrom4.7 A | Gleichstromwiderstand49 mΩ | Eigenresonanzfrequenz159 MHz | Design Kit | |||
74405042010 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1 µH | Nennstrom4 A | Sättigungsstrom9.5 A | Gleichstromwiderstand26 mΩ | Eigenresonanzfrequenz55 MHz | Design Kit | |||
74405031010 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1 µH | Nennstrom2.4 A | Sättigungsstrom5.4 A | Gleichstromwiderstand54 mΩ | Eigenresonanzfrequenz66 MHz | Design Kit | |||
74405024010 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1 µH | Nennstrom2.35 A | Sättigungsstrom4.2 A | Gleichstromwiderstand58 mΩ | Eigenresonanzfrequenz87 MHz | Design Kit | |||
74405020010 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1 µH | Nennstrom1.65 A | Sättigungsstrom3.85 A | Gleichstromwiderstand90 mΩ | Eigenresonanzfrequenz84 MHz | Design Kit | |||
74405042015 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.5 µH | Nennstrom3.2 A | Sättigungsstrom8.7 A | Gleichstromwiderstand36 mΩ | Eigenresonanzfrequenz45 MHz | Design Kit | |||
74405024015 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.5 µH | Nennstrom2.1 A | Sättigungsstrom3.5 A | Gleichstromwiderstand72 mΩ | Eigenresonanzfrequenz68 MHz | Design Kit | |||
74405031015 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.5 µH | Nennstrom2.2 A | Sättigungsstrom4.1 A | Gleichstromwiderstand77 mΩ | Eigenresonanzfrequenz60 MHz | Design Kit | |||
74405020015 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.5 µH | Nennstrom1.4 A | Sättigungsstrom2.3 A | Gleichstromwiderstand132 mΩ | Eigenresonanzfrequenz74 MHz | Design Kit | |||
74405042022 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität2.2 µH | Nennstrom2.6 A | Sättigungsstrom7.6 A | Gleichstromwiderstand48 mΩ | Eigenresonanzfrequenz33 MHz | Design Kit | |||
74405024022 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität2.2 µH | Nennstrom1.6 A | Sättigungsstrom3 A | Gleichstromwiderstand120 mΩ | Eigenresonanzfrequenz46 MHz | Design Kit | |||
74405031022 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität2.2 µH | Nennstrom1.75 A | Sättigungsstrom3.35 A | Gleichstromwiderstand108 mΩ | Eigenresonanzfrequenz46 MHz | Design Kit | |||
74405020022 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität2.2 µH | Nennstrom1.25 A | Sättigungsstrom2.15 A | Gleichstromwiderstand170 mΩ | Eigenresonanzfrequenz53 MHz | Design Kit | |||
74405042033 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Nennstrom2.3 A | Sättigungsstrom5.9 A | Gleichstromwiderstand72 mΩ | Eigenresonanzfrequenz27 MHz | Design Kit | |||
74405024033 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Nennstrom1.3 A | Sättigungsstrom2.1 A | Gleichstromwiderstand163 mΩ | Eigenresonanzfrequenz37 MHz | Design Kit – | |||
74405031033 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Nennstrom1.55 A | Sättigungsstrom2.6 A | Gleichstromwiderstand155 mΩ | Eigenresonanzfrequenz39 MHz | Design Kit – | |||
74405042047 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Nennstrom2.1 A | Sättigungsstrom4.9 A | Gleichstromwiderstand108 mΩ | Eigenresonanzfrequenz25 MHz | Design Kit | |||
74405024047 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Nennstrom1 A | Sättigungsstrom1.9 A | Gleichstromwiderstand270 mΩ | Eigenresonanzfrequenz30 MHz | Design Kit | |||
74405031047 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Nennstrom1.2 A | Sättigungsstrom2.5 A | Gleichstromwiderstand235 mΩ | Eigenresonanzfrequenz30 MHz | Design Kit | |||
74405020047 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Nennstrom0.8 A | Sättigungsstrom1.5 A | Gleichstromwiderstand444 mΩ | Eigenresonanzfrequenz35 MHz | Design Kit | |||
74405042068 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6.8 µH | Nennstrom1.9 A | Sättigungsstrom4.2 A | Gleichstromwiderstand156 mΩ | Eigenresonanzfrequenz19 MHz | Design Kit | |||
74405042100 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Nennstrom1.7 A | Sättigungsstrom3.5 A | Gleichstromwiderstand216 mΩ | Eigenresonanzfrequenz16 MHz | Design Kit | |||
74405024100 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Nennstrom0.8 A | Sättigungsstrom1.2 A | Gleichstromwiderstand522 mΩ | Eigenresonanzfrequenz20 MHz | Design Kit | |||
74405031100 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Nennstrom0.85 A | Sättigungsstrom1.45 A | Gleichstromwiderstand474 mΩ | Eigenresonanzfrequenz21 MHz | Design Kit | |||
74405020100 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Nennstrom0.58 A | Sättigungsstrom0.95 A | Gleichstromwiderstand816 mΩ | Eigenresonanzfrequenz22 MHz | Design Kit |
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!