| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3818 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | SMT | ||
| 4818 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | SMT | ||
| 4828 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kompaktes, geschirmtes Speicherdrossel-Design
- Vollgeschirmte Version der WE-LQ-Serie
- 100% Lötpadkompatibel zur WE-LQ-Serie
- Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
Anwendung
- Integrierte DC/DC-Wandler
- Schaltregler mit hohem Wirkungsgrad
- Tragbare Geräte (Smartphones, Digitalkamera, Tablets, etc.)
- Embedded PC-Karten
Artikeldaten
Alle
3818
4818
4828
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74406032010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 2.5 | 2.15 | 31 | 264 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 4.47 | 4.06 | 23 | 237 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.2 | 3.61 | 3.06 | 21 | 237 | SMT | 7440601 | ||
| 74406032015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 2.25 | 1.92 | 39 | 215 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 3.9 | 3.08 | 30 | 176 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 3.36 | 2.73 | 40 | 132 | SMT | – | ||
| 74406043027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.7 | 2.93 | 2.07 | 32 | 119 | SMT | 7440601 | ||
| 74406032033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 1.59 | 1.31 | 77 | 132 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 2.72 | 2.12 | 61 | 99 | SMT | 7440601 | ||
| 74406032047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 1.36 | 1.07 | 110 | 99 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 2.39 | 1.53 | 70 | 89 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 2.3 | 1.62 | 51 | 81 | SMT | 7440601 | ||
| 74406032068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 1.15 | 0.88 | 153 | 81 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 2.04 | 1.26 | 97 | 60 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 2.05 | 1.52 | 64 | 66 | SMT | 7440601 | ||
| 74406032100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 0.94 | 0.75 | 228 | 66 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1.61 | 1.1 | 133 | 45 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1.77 | 1.22 | 86 | 45 | SMT | 7440601 | ||
| 74406032220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 0.66 | 0.46 | 481 | 37 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 1 | 0.68 | 339 | 30 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 1.23 | 0.77 | 172 | 25 | SMT | 7440601 | ||
| 74406032330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 0.54 | 0.4 | 715 | 30 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 0.83 | 0.58 | 488 | 25 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 0.99 | 0.64 | 251 | 20 | SMT | 7440601 | ||
| 74406032470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 0.45 | 0.34 | 1000 | 25 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 0.63 | 0.47 | 627 | 20 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 0.97 | 0.56 | 260 | 17 | SMT | 7440601 | ||
| 74406032101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 0.27 | 0.22 | 2476 | 17 | SMT | 7440601 | ||
| 74406042101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 0.42 | 0.32 | 1386 | 15 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 0.62 | 0.37 | 600 | 11 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 | 0.4 | 0.26 | 1326 | 7 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043331 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 | 0.34 | 0.22 | 1864 | 5.8 | SMT | 7440601 | ||
| 74406043471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | 0.26 | 0.18 | 2803 | 4.7 | SMT | 7440601 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 74406032010 | SPEC | |
| 74406042010 | SPEC | |
| 74406043012 | SPEC | |
| 74406032015 | SPEC | |
| 74406042015 | SPEC | |
| 74406042022 | SPEC | |
| 74406043027 | SPEC | |
| 74406032033 | SPEC | |
| 74406042033 | SPEC | |
| 74406032047 | SPEC | |
| 74406042047 | SPEC | |
| 74406043047 | SPEC | |
| 74406032068 | SPEC | |
| 74406042068 | SPEC | |
| 74406043068 | SPEC | |
| 74406032100 | SPEC | |
| 74406042100 | SPEC | |
| 74406043100 | SPEC | |
| 74406032220 | SPEC | |
| 74406042220 | SPEC | |
| 74406043220 | SPEC | |
| 74406032330 | SPEC | |
| 74406042330 | SPEC | |
| 74406043330 | SPEC | |
| 74406032470 | SPEC | |
| 74406042470 | SPEC | |
| 74406043470 | SPEC | |
| 74406032101 | SPEC | |
| 74406042101 | SPEC | |
| 74406043101 | SPEC | |
| 74406043221 | SPEC | |
| 74406043331 | SPEC | |
| 74406043471 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Design Kit | Muster |
|---|
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!