WE-CMBH Stromkompensierte Netzdrossel (Horizontal)
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
MaterialMontageart
Type L
32.5 28 22 MnZn THT

Merkmale

  • Horizontale Bauform für flache Gehäuse
  • Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignalanteile
  • Dämpfung auch im niederfrequenten Frequenzbereich
  • Höchstmögliche Stromstärken bei kleinen Baugrößen
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie: 40/125/21
  • VDE zertifiziert nach IEC 60938-2

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Netzein- und ausgangsfilter
  • Motorentstörung
  • Gleichtaktentstörung

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
744834101
SPEC10 A, 1 mH, 12.5 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand12.5 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge32.5 mm
Breite28 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
744834220
SPEC2 A, 20 mH, 230 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2 A
Induktivität20 mH
Gleichstromwiderstand230 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge32.5 mm
Breite28 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
744834310
SPEC3 A, 10 mH, 110 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität10 mH
Gleichstromwiderstand110 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge32.5 mm
Breite28 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
744834405
SPEC4 A, 5 mH, 50 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom4 A
Induktivität5 mH
Gleichstromwiderstand50 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge32.5 mm
Breite28 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
744834407
SPEC3.5 A, 7 mH, 80 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3.5 A
Induktivität7 mH
Gleichstromwiderstand80 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge32.5 mm
Breite28 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
744834433
SPEC5 A, 3.3 mH, 37 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom5 A
Induktivität3.3 mH
Gleichstromwiderstand37 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge32.5 mm
Breite28 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
744834622
SPEC6 A, 2.2 mH, 22 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge32.5 mm
Breite28 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design