WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen

High Frequency Specialist

WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Montageart
0402
1 0.5 0.5 0.25 SMT
0603
1.6 0.8 0.8 0.3 SMT

Merkmale

  • Modifizierter interner Aufbau erhöht den effektiven Enstörfrequenzbereich
  • Verglichen zur WE-CBF Serie sind die Impedanzen bei 1 GHz mind. 3 mal größer
  • Betriebstemperatur: –55 °C bis +125 °C

Referenzdesigns

  • RD016 Referenz-Design Gigabit-Ethernet Front-End
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Speziell für die Signalleitungsentstörung im Hochfrequenzbereich
  • Für schnelle Datenleitungen: CPU, HighSpeed-Bussysteme, HDD

Artikeldaten

Alle
0402
0603
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 catalog.filterBar.article in 2 Produktserien anzeigen
 catalog.filterBar.article in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
742861118
SPEC180 Ω, 300 Ω, 450 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz180 Ω
Maximale Impedanz300 Ω
Maximale Impedanz450 MHz 
Nennstrom 2700 mA
Impedanz @ 1 GHz180 Ω
TypBreitband 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
742843122
SPEC220 Ω, 400 Ω, 750 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz220 Ω
Maximale Impedanz400 Ω
Maximale Impedanz750 MHz 
Nennstrom 2800 mA
Impedanz @ 1 GHz300 Ω
TypHochstrom 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
742863122
SPEC220 Ω, 350 Ω, 640 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz220 Ω
Maximale Impedanz350 Ω
Maximale Impedanz640 MHz 
Nennstrom 21300 mA
Impedanz @ 1 GHz250 Ω
TypHochstrom 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
742863147
SPEC470 Ω, 780 Ω, 600 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz470 Ω
Maximale Impedanz780 Ω
Maximale Impedanz600 MHz 
Nennstrom 2750 mA
Impedanz @ 1 GHz600 Ω
TypHochstrom 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
742841160
SPEC600 Ω, 1800 Ω, 650 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz1800 Ω
Maximale Impedanz650 MHz 
Nennstrom 2250 mA
Impedanz @ 1 GHz1100 Ω
TypBreitband 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
742861160
SPEC600 Ω, 900 Ω, 350 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz900 Ω
Maximale Impedanz350 MHz 
Nennstrom 2500 mA
Impedanz @ 1 GHz450 Ω
TypBreitband 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
742862160
SPEC600 Ω, 1500 Ω, 700 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz1500 Ω
Maximale Impedanz700 MHz 
Nennstrom 2350 mA
Impedanz @ 1 GHz850 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
742863160
SPEC600 Ω, 950 Ω, 600 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz950 Ω
Maximale Impedanz600 MHz 
Nennstrom 2500 mA
Impedanz @ 1 GHz800 Ω
TypHochstrom 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
742841210
SPEC1000 Ω, 1750 Ω, 500 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1750 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 2250 mA
Impedanz @ 1 GHz900 Ω
TypBreitband 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
742861210
SPEC1000 Ω, 2200 Ω, 450 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz2200 Ω
Maximale Impedanz450 MHz 
Nennstrom 2300 mA
Impedanz @ 1 GHz1100 Ω
TypBreitband 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen