Optokoppler Phototransistor
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140816141010 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816141110 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816141210 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816141310 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816141410 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816142000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816142100 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816142200 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816142300 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816142400 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816143000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816143100 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816143200 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816143300 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816143400 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816144000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816144100 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816144200 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816144300 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816144400 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817142000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817140010 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817143000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817144000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817141010 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817144100 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817143100 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817140110 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817142100 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817141110 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817141210 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817144200 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817143200 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817140210 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817142200 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817141310 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817144300 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817143300 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817140310 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817142300 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817141410 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817144400 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SLM-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817143400 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817140410 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140817142400 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140814242100 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140814243100 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140814240010 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, Standard | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140814241010 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140814242000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, S-Type | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140814243000 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, SL-Type | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140814240110 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, Standard | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140814241110 | SPEC | 6 Dateien | DIP 4, M-Type | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816140010 | SPEC | 7 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816140110 | SPEC | 7 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816140210 | SPEC | 7 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816140310 | SPEC | 7 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140816140410 | SPEC | 7 Dateien | DIP 4, Standard | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-4 | |||
140827180010 | SPEC | – | 7 Dateien | DIP 8, Standard | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-8 | ||
140827181010 | SPEC | – | 7 Dateien | DIP 8, M-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-8 | ||
140827182000 | SPEC | – | 7 Dateien | DIP 8, S-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-8 | ||
140827183000 | SPEC | – | 8 Dateien | DIP 8, SL-Type | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT DIP-8 | ||
140100146000 | SPEC | 6 Dateien | LSOP4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | |||
140105146000 | SPEC | 6 Dateien | LSOP4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | |||
140106146000 | SPEC | 6 Dateien | LSOP4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 100 | 300 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | |||
140107146000 | SPEC | 6 Dateien | LSOP4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | |||
140108146000 | SPEC | 6 Dateien | LSOP4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | |||
140109146000 | SPEC | 6 Dateien | LSOP4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 5000 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT LSOP-4 | |||
140356145200 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140356145300 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140356145400 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140356145100 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140356145000 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140357145100 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 80 | 160 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140357145200 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140357145300 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 200 | 400 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140357145400 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 300 | 600 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140357145000 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | DC | 35 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 50 | 600 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140354245100 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 50 | 150 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 | |||
140354245000 | SPEC | 6 Dateien | SOP 4 | AC | 80 | – | IF = +/- 1 mA VCE = 5 V | 20 | 300 | 3750 | -55 °C up to +110 °C | WL-OCPT SOP-4 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Produktserie | Muster |
---|