ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamilieInfrarot LEDsProduktserieWL-SITW SMT Infrared TOP LED Waterclear

WL-SITW SMT Infrared TOP LED Waterclear

WL-SITW SMT Infrared TOP LED Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3528 3.5 2.8 1.9 SMT
3528 PLCC 4 3.5 2.8 - SMT

Merkmale

  • Geringer Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Strombedarf
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Infrarot Emitter
  • Standardgröße 3528

Anwendung

  • Infrarot sensor
  • Distanzmessung
  • Fernbedienung
  • IR Lichtschranke
  • Feuermelder

Artikeldaten

Alle
3528
3528 PLCC 4
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster
15414185BA210SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 9 1.5 120 AlGaAs154150
15414185A3011SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 150 1.5 30 AlGaAs
15414185A6011SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 60 1.5 60 AlGaAs
15414185AA211SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 40 1.5 120 AlGaAs
15414194BA210SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 8 1.4 120 AlGaAs154150
15414194A3011SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 120 1.4 30 AlGaAs
15414194A6011SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 50 1.4 60 AlGaAs
15414194AA211SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 30 1.4 120 AlGaAs
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
15414185BA210SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

15414185A3011SPEC
15414185A6011SPEC
15414185AA211SPEC
15414194BA210SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

15414194A3011SPEC
15414194A6011SPEC
15414194AA211SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos

Videos

Wie man sich ein Nachtsichtgerät selber baut!