USB-C
STILL 24 REASONS TO CONNECT WITH US
USB-C
STILL 24 REASONS TO CONNECT WITH US
Ab dem 28. Dezember 2024 müssen alle Mobiltelefone, Tablets und Kameras, die in der EU verkauft werden, mit einem USB-C-Ladeanschluss ausgestattet sein – ab Frühjahr 2026 gilt dies auch für Laptops. Diese neue EU-Vorgabe zielt darauf ab, Elektroschrott zu reduzieren und Elektrogeräte nachhaltiger zu gestalten.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Produkte auf diese Anforderungen vorzubereiten. Unsere umfassende Produktpalette für USB-C umfasst Steckverbinder, EMV-Filterkomponenten, ESD-Überspannungsschutz sowie AC/DC- und DC/DC-Wandler um Ihr Design-In zu vereinfachen und alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
Power Delivery
USB-C wird verpflichtender Ladestandard in der EU
Ende 2024 ist Schluss mit dem Wildwuchs an Ladegeräten bei elektronischen Kleingeräten. Die EU macht USB-C-Steckverbinder und den USB-Power-Delivery-Standard zur Pflicht. Das Europäische Parlament hatte dies bereits im Oktober 2022 als Ergänzung der Funkanlagenrichtlinie (Radio Equipment Directive) beschlossen und dann den Mitgliedsstaaten zur Umsetzung in nationales Recht weitergeleitet.

USB-C Produkt Portfolio
More than you expect