ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieFachbücher SteckverbinderFachbuchFachbuch Trilogie der Steckverbinder Deutsch

Fachbuch Trilogie der Steckverbinder Deutsch

Applikationshandbuch zur optimierten Steckverbinderauswahl - 3. Auflage Artikel Nr. 699005

Merkmale

  • Applikationshandbuch zur optimierten Steckverbinderauswahl
  • Sprache: Deutsch
  • Preis: 29 € (Versandkostenfrei)

Inhalt des Fachbuches:

  • Grundlagen: Ein Steckverbinder ist ein elektromechanisches System, das eine lösbare Verbindung zwischen zwei Subsystemen eines elektronischen Gerätes ohne inakzeptable Auswirkung auf die Funktion des Gerätes schafft. In diesem Kapitel wird dargestellt, dass es eine Menge komplexer Zusammenhänge gibt, die richtig gehandhabt werden müssen, um diese Aussage wahr werden zu lassen.
  • Kontaktdesign & Verbindungstechnik: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Ausführungen und die Materialanforderungen bei Kontaktbeschichtungen, Kontaktfedern und Steckergehäusen und beschreibt zudem die wichtigsten Schädigungen bei diesen Steckerkomponenten. Ferner werden wir uns hier den Kriterien für die Materialauswahl widmen.
  • Anwendungen: Dieses Kapitel zielt auf die Praxis ab: Hier wird gezeigt, wie Kunden Steckverbinder in ihren Anwendungen einsetzen. So werden einige Möglichkeiten veranschaulicht, um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. Auch enthält das Kapitel einige Spezialthemen, die Ihnen erweitertes Hintergrundwissen vermitteln sollen. Hierzu gehören etwa die Whiskerbildung im Zinn oder die Impedanz von ZIF-Kabeln.

Auch als E-Book verfügbar

Handlich und direkt verfügbar. Unsere Fachbücher sind nun auch im praktischen E-Book Format erhältlich.

Jetzt online bestellen