WR-COM USB Connectors Plastic Caps
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 °C up to +125 °C; -20 °C up to +60 °C; -30 °C up to +80 °C; -40 °C up to +80 °C; 20 °C up to +125 °C |
| Einhaltung | Bleifrei / RoHS; Lead free / RoHS |
| Typ | Micro USB; Mini USB AB, B; USB A; USB B; USB C |
| Material Properties | |
|---|---|
| Isolationsfarbe | Schwarz |
| Material | ABS; PE; PP; TPE |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Farbe | Natur; Schwarz |
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikelinformation + Mehr anzeigen