Merkmale
- Unentbehrlich für Testzwecke
- Ideal für den Einsatz im EMV-Labor
Anwendung
- Enthält die Produktserien STAR-TEC, STAR-TEC LFS, STAR-BUENO, STAR-GAP und STAR-RING sowie einen STAR-KEY.
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Farbe | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Passend zu | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 74275812 | SPEC | 3 Dateien | WE-STAR-BUENO | 125 | – | 200 | – | Grau | 30.3 | 18.4 | 19 | – | ||
NEU | 74275813 | SPEC | 3 Dateien | WE-STAR-BUENO | 120 | – | 200 | – | Grau | 39.2 | 23.4 | 24 | – | ||
NEU | 74275815 | SPEC | 3 Dateien | WE-STAR-BUENO | 180 | – | 350 | – | Grau | 56.2 | 23.4 | 24 | – | ||
NEU | 74271142 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 98 | 401 | 182 | 709 | Grau | 32.6 | 19 | 13 | – | ||
NEU | 74271142S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 98 | 401 | 182 | 709 | Schwarz | 32.6 | 19 | 13 | – | ||
NEU | 74271111 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 175 | 770 | 320 | 800 | Grau | 41 | 23.4 | 18 | – | ||
NEU | 74271111S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 175 | 770 | 320 | 800 | Schwarz | 41 | 23.4 | 18 | – | ||
NEU | 74271112 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 176 | 773 | 321 | 806 | Grau | 41 | 23.4 | 18 | – | ||
NEU | 74271112S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 176 | 773 | 321 | 806 | Schwarz | 41 | 23.4 | 18 | – | ||
NEU | 74271131 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 145 | 607 | 246 | 755 | Grau | 40 | 24 | 20 | – | ||
NEU | 74271131S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 145 | 607 | 246 | 755 | Schwarz | 40 | 24 | 20 | – | ||
NEU | 74271132 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 141 | 603 | 241 | 755 | Grau | 40 | 24 | 20 | – | ||
NEU | 74271132S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 141 | 603 | 241 | 755 | Schwarz | 40 | 24 | 20 | – | ||
NEU | 74271221 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 151 | 641 | 270 | 783 | Grau | 41.6 | 33.5 | 28.4 | – | ||
NEU | 74271221S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 151 | 641 | 270 | 783 | Schwarz | 41.6 | 33.5 | 28.4 | – | ||
NEU | 74271222 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 145 | 638 | 265 | 779 | Grau | 41.6 | 33.5 | 28.4 | – | ||
NEU | 74271222S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC | 145 | 638 | 265 | 779 | Schwarz | 41.6 | 33.5 | 28.4 | – | ||
NEU | 74271633 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-GAP | 28 | 90 | 100 | 400 | Grau | 35.1 | 21.7 | 19 | – | ||
NEU | 74271633S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-GAP | 28 | 90 | 100 | 400 | Schwarz | 35.1 | 21.7 | 19 | – | ||
NEU | 74271622 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-GAP | 35 | 135 | 140 | 640 | Grau | 35.2 | 30.3 | 28.2 | – | ||
NEU | 74271622S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-GAP | 35 | 135 | 140 | 640 | Schwarz | 35.2 | 30.3 | 28.2 | – | ||
NEU | 7427153 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-RING | 83 | 304 | 165 | 572 | Grau | 20 | 30 | 20 | – | ||
NEU | 7427153S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-RING | 83 | 304 | 165 | 572 | Schwarz | 20 | 30 | 20 | – | ||
NEU | 7427154 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-RING | 71 | 271 | 130 | 495 | Grau | 20 | 43 | 32 | – | ||
NEU | 7427154S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-RING | 71 | 271 | 130 | 495 | Schwarz | 20 | 43 | 32 | – | ||
NEU | 7427155 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-RING | 55 | 190 | 110 | 390 | Grau | 20 | 55 | 44 | – | ||
NEU | 7427155S | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-RING | 55 | 190 | 110 | 390 | Schwarz | 20 | 55 | 44 | – | ||
NEU | 7427711 | SPEC | – | 2 Dateien | WE-STAR-CLIP | – | – | – | – | Grau | 26 | 16 | 18.5 | 74272733 74271733 74271733S 74271111 74271111S 74271112 74271112S 74271633 74271633S | |
NEU | 7427713 | SPEC | – | 2 Dateien | WE-STAR-CLIP | – | – | – | – | Grau | 26 | 16 | 20 | 74271131 74271132 74272131 74272132 | |
NEU | 74271 | SPEC | – | – | WE-STAR-KEY (Schlüssel) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
74275812S | SPEC | 3 Dateien | WE-STAR-BUENO | 125 | – | 200 | – | Schwarz | 30.3 | 18.4 | 19 | – | |||
74275813S | SPEC | 3 Dateien | WE-STAR-BUENO | 120 | – | 200 | – | Schwarz | 39.2 | 23.4 | 24 | – | |||
74275815S | SPEC | 3 Dateien | WE-STAR-BUENO | 180 | – | 350 | – | Schwarz | 56.2 | 23.4 | 24 | – | |||
74272142 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC LFS | – | – | – | – | Grau | 32.5 | 18.8 | 13.2 | – | |||
7427722 | SPEC | – | 2 Dateien | WE-STAR-CLIP | – | – | – | – | Grau | 26 | 16 | 29 | 74271221 74271222 74272221 74272222 | ||
74272131 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC LFS | – | – | – | – | Grau | 40.5 | 24.5 | 21 | – | |||
74272132 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC LFS | – | – | – | – | Grau | 40.5 | 24.5 | 21 | – | |||
74272221 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC LFS | – | – | – | – | Grau | 42.2 | 33.6 | 29.5 | – | |||
74272222 | SPEC | 2 Dateien | WE-STAR-TEC LFS | – | – | – | – | Grau | 42.2 | 33.5 | 28.8 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
NEU | 74275812 | SPEC | |
NEU | 74275813 | SPEC | |
NEU | 74275815 | SPEC | |
NEU | 74271142 | SPEC | |
NEU | 74271142S | SPEC | |
NEU | 74271111 | SPEC | |
NEU | 74271111S | SPEC | |
NEU | 74271112 | SPEC | |
NEU | 74271112S | SPEC | |
NEU | 74271131 | SPEC | |
NEU | 74271131S | SPEC | |
NEU | 74271132 | SPEC | |
NEU | 74271132S | SPEC | |
NEU | 74271221 | SPEC | |
NEU | 74271221S | SPEC | |
NEU | 74271222 | SPEC | |
NEU | 74271222S | SPEC | |
NEU | 74271633 | SPEC | |
NEU | 74271633S | SPEC | |
NEU | 74271622 | SPEC | |
NEU | 74271622S | SPEC | |
NEU | 7427153 | SPEC | |
NEU | 7427153S | SPEC | |
NEU | 7427154 | SPEC | |
NEU | 7427154S | SPEC | |
NEU | 7427155 | SPEC | |
NEU | 7427155S | SPEC | |
NEU | 7427711 | SPEC | – |
NEU | 7427713 | SPEC | – |
NEU | 74271 | SPEC | – |
74275812S | SPEC | ||
74275813S | SPEC | ||
74275815S | SPEC | ||
74272142 | SPEC | ||
7427722 | SPEC | – | |
74272131 | SPEC | ||
74272132 | SPEC | ||
74272221 | SPEC | ||
74272222 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Farbe | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Passend zu | Muster |
---|