Sie wissen nicht, ob Bluetooth® oder Proprietär? Verwenden Sie beides...
Thyone-I
Setebos-I
Proteus-III
Austauschbarkeit 2.4 GHz
Wählen zwischen Bluetooth®, Wirepas oder proprietärem Funk
Berücksichtige zukünftige Trends und bewahre die Flexibilität!
Es scheint unmöglich, sich heute auf eine drahtlose Technologie für morgen festzulegen. Wie schön wäre es, seine Anwendung jederzeit ohne Änderungen am Layout um verschiedene Funkprotokolle erweitern zu können. Würth Elektronik bietet eine hohe Freiheit mit dem Funkmodul-Footprint. Es handelt sich um eine bewährte Hardwarebasis, die Sie bereits heute vor enormen Kosten für zukünftige Neugestaltungen bewahrt. Wählen Sie zwischen einem Bluetooth®, WirepasTM oder proprietären Funkmodul oder einer kombinierten Variante aus proprietärem und Bluetooth® Funk.
Footprint-kompatible Funkmodule
Flexible Nutzung beider Technologien möglich
Alternative Verwendung durch Austausch des Funkmoduls
Zukunftssichere Schaltung mit anpassungsfähiger Schnittstelle
Keine Änderung der Hardware auf der Host-Seite erforderlich
Proprietäre Anwendung mit Thyone-I
Für Anwendungen mit geschlossener Kommunikation
Kommunikation unsichtbar für Smart Devices
Verbindung mit einem Standardgerät nur mit einem bestimmten USB-Funkstick möglich
Verbundene Sensoren bauen ein sicheres Netzwerk auf
Anwendungsfall
Sicheres Netzwerk aufbauen
Einfache Verbindung zwischen den Knoten
Erweiterung von Schnittstellen durch Anschließen eines USB-Funksticks
Ein Gateway, das sicher mit dem Netzwerk verbunden ist, stellt das kombinierte Ergebnis über Bluetooth, Wi-Fi, Mobilfunk, MQTT oder auf jeder Plattform dem Benutzer zur Verfügung
Bluetooth® Anwendung mit Proteus-III
Direkte Verbindung zu Smart Devices
Parametrierung eines Sensors
Auslesen von Ergebnissen aus einem Messgerät
Anwendungsfall
Manuelle Verbindung zu jedem Sensor über ein Smart Device herstellen