Orthosie-I & EV-Kits
ERWEITERTFunkmodul 2.4 GHz ohne Firmware
Merkmale
- Keine Firmware vorinstalliert: IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth® LE 5.0
- Basiert auf dem 32-bit RISC-V Single Core Prozessor von Espressif ESP32-C3 mit bis zu 160 MHz
- Interne PCB Antenne
- UART, SPI, I²C, ADC Schnittstellen
- 4 MB Flash-Speicher und 400 kB RAM
- 1 µA Strom im Schlafmodus (power-off mode)
- 15 konfigurierbare GPIOs
- Auf der gleichen Hardware-Plattform ist das Stephano-I Modul mit installierter Firmware für Bluetooth® und WiFi verfügbar
Application Notes
- ANR008 Wireless Connectivity Software Development Kit SDK
- ANR010 Range Estimation
- ANR027 Bluetooth Listing Guide
- ANR031 Certification of Custom Modules
- ANR033 Ground plane effects on Radio Module antennas
- ANR035 Orthosie-I - Integration in Raspberry Pi
- ANR036 Build your own firmware - getting started with Zephyr®
Artikeldaten
Alle
Orthosie-I
EV-Kits
Mini Boards
Filtern nach
in
anzeigen
Artikel
in
3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikelinformation
+ Mehr anzeigen
Videos
Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen
Videos
Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit