WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
High Power Current Sensing
| Bauform | Maße | L
(mm) |
B
(mm) |
Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2512
|
6.3 | 3.1 | SMT |
|
Merkmale
- Produktserie für die Strommessung bis zu 2 W
- Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
- Widerstandsbereich: 2 mΩ ‒ 10 mΩ
- Widerstandstoleranz: ±1%; ±5%
- Nennleistung: 2 W
- TCR: ±100 ppm/°C
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
- Bauform: 2512
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Zündspule & Zünder
- Motorsteuerung
- Wechselrichter
- Akku-Pack
Artikeldaten
2512
Filtern nach
in
anzeigen
Artikel
in
1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikelinformation
+ Mehr anzeigen
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände