WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
Enhanced Current Sensing
Merkmale
- Produktserie für die Strommessung bis zu 1 W
- Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
- Widerstandsbereich: 5 mΩ ‒ 10 mΩ
- Widerstandstoleranz: ±1%
- Nennleistung: 0.33 W ‒ 1 W
- TCR: ±100 ppm/°C
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
- Bauformen: 0603 / 0805 / 2512
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
- Referenzdesign
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
Anwendung
- Motorsteuerung
- Akku-Pack
- DC/DC Konverter
- AC-Adapter
Artikeldaten
Alle
0603
0805
2512
Filtern nach
in
anzeigen
Artikel
in
3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikelinformation
+ Mehr anzeigen
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände