WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain

WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain
WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain

Anwendung

  • Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich bis 500 A
  • Montage vom Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
  • Montage von Lamellensicherungen
  • Geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +150 °C
MaterialMessing
OberflächeZinn
AusführungPress-Fit
Packaging Properties
VerpackungRolle; Tray

Application Notes

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
To
B(mm)
H(mm)
Tl(mm)
Leiterplattendicke min.(mm)
Leiterplattendicke max.(mm)
Oberfläche
IR(A)
Verpackung
Montageart
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain
7461100
SPECM10, 16 mm, 24 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AußengewindeM10 
Breite16 mm
Höhe24 mm
Gewindelänge16 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom350 A
VerpackungTray 
MontageartPress-Fit 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain
7461094
SPECM3, 7 mm, 7.5 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AußengewindeM3 
Breite7 mm
Höhe7.5 mm
Gewindelänge5 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom130 A
VerpackungRolle 
MontageartPress-Fit 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain
7461096
SPECM4, 7 mm, 9 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AußengewindeM4 
Breite7 mm
Höhe9 mm
Gewindelänge6 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom130 A
VerpackungRolle 
MontageartPress-Fit 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain
7461001
SPECM5, 7 mm, 12 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AußengewindeM5 
Breite7 mm
Höhe12 mm
Gewindelänge8 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom130 A
VerpackungRolle 
MontageartPress-Fit 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain
7461383
SPECM5, 9 mm, 12.5 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AußengewindeM5 
Breite9 mm
Höhe12.5 mm
Gewindelänge8 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom180 A
VerpackungTray 
MontageartPress-Fit 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain
7461098
SPECM6, 13 mm, 15.5 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AußengewindeM6 
Breite13 mm
Höhe15.5 mm
Gewindelänge10 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom250 A
VerpackungTray 
MontageartPress-Fit 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain
7460719
SPECM8, 13 mm, 20.5 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AußengewindeM8 
Breite13 mm
Höhe20.5 mm
Gewindelänge13 mm
Leiterplattendicke min.1.6 mm
Leiterplattendicke max.3.2 mm
OberflächeZinn 
Nennstrom250 A
VerpackungTray 
MontageartPress-Fit 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung. Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

 

Eigenschaften:

  • Höchste Flexibilität durch vielfältige Anschlusstechnologien
  • Extreme Stromtragfähigkeit von bis zu 500 A
  • Vielfältige Wire-to-Board und Board-to-Board Lösungen
  • Minimaler Übergangswiderstand
  • Außergewöhnlich hohe mechanische Stabilität

REDCUBE PRESS-FIT

Anwendungen, Leistungen & Einpressverfahren

Anwendungen

Der Nennstrom von REDCUBE PRESS-FIT ist beeindruckend. Im Vergleich zu anderen Komponenten zur Stromübertragung hat REDCUBE PRESS-FIT bei gleicher Stromtragfähigkeit die niedrigste Wärmeentwicklung.

  • Wire-to-Board und Board-to-Board Hochstromverbindungen
  • Montage von Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
  • 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen
  • Montage von IGBT-Modulen

Bemerkenswerte Leistung

Bezüglich der Langzeitzuverlässigkeit überzeugt REDCUBE PRESS-FIT mit dem niedrigsten Failure in Time Wert des Gesamtsystems. Dieser ist bis dreißig Mal besser als der einer SMD-Lötstelle. Beim Einsatz von REDCUBE PRESS-FIT ist eine zweiseitige Bestückung problemlos möglich, was eine sehr kompakte Auslegung von Baugruppen gestattet.

  • Einfache und schnelle Montage
  • Keine kalten Lötstellen
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Minimale Eigenerwärmung
  • Beidseitige Bestückung der Leiterplatten

Einpressverfahren

Eine leistungsfähige Einpressverbindung wird hergestellt indem ein Einpresspin in das durchkontaktierte Loch einer Leiterplatte eingepresst wird. Dieser Vorgang erzeugt eine hohe Reibung, die zu einer homogenen Kaltverschweißung an den Anbindungsstellen zwischen Pin und Durchkontaktierung führt. Keine andere Technologie überträgt Ströme bis zu 500 A bei solch geringer Wärmeentwicklung.

  • Nahtloser und homogener Materialübergang zwischen Pin und Durchkontaktierung
  • Übergangswiderstand kleiner als 200 μΩ
  • Gasdichte elektrische und mechanische Verbindung
  • Extrem starke mechanische Verbindung

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: REDCUBE PRESS-FIT – Einpressvorgang erklärt

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A