WL-TDRW THT Photodiode Round Waterclear

WL-TDRW THT Photodiode Round Waterclear
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
3 mm - without stopper
3 3.85 5.3 THT
5 mm - without stopper
5.8 5 8.7 THT

Merkmale

  • Standard THT 5mm Bauform
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Detektor für sichtbares und infrarotes Licht
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Geringe Verlustleistung
  • Hohe Empfindlichkeit

Anwendung

  • Touch screen
  • Staubsaugerroboter
  • Fernbedienung
  • Optoelektronische Schalter
  • Video Kamera
  • Sicherheitssysteme

Artikeldaten

Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
λmin.(nm)
λmax.(nm)
IP typ.(µA)
ID max.(nA)
50% typ.(°)
Muster
1540051EA3590
940 nm, 400 nm, 1100 nm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]400 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
Photostrom [typ.]28 µA
Dunkelstrom [max.]30 nA
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]35 °
1540031EA4590
940 nm, 400 nm, 1100 nm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]400 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
Photostrom [typ.]40 µA
Dunkelstrom [max.]100 nA
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]45 °

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos