WL-ICLED LED mit integriertem Controller
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
Chip LED 1616 Dual | 1.6 | 1.6 | 0.9 | ||
Chip LED 2020 | 2 | 2 | 0.9 | ||
Side View 3210 | 3.2 | 1.5 | 1 | ||
PLCC 6 2121 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | ||
PLCC 4 5050 | 5.4 | 5 | 1.58 | ||
PLCC 6 5050 Dual | 5.1 | 5.1 | 1.6 |
Merkmale
- Kompatibel mit Open-Source-Bibliotheken wie FastLED
- Betriebsbereit, IC ist vorprogrammiert
- 0% bis 100 % digital dimmbar
- Individuelle Steuerung von Pixelfarbe und Helligkeit
- Volles RGB-Spektrum
- Standard Pin Konfiguration
- Klicken Sie hier, um auf die Steuerbibliotheken über Github zuzugreifen
Anwendung
- Signal Steuerungssysteme
- Vollfarbige Matrix-Displays
- Audio- und Spielsysteme
- Innenbeleuchtung
- E-Mobilität
- IC LED FeatherWing
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Emittierte Farbe | λPeak B typ.(nm) | λPeak G typ.(nm) | λPeak R typ.(nm) | λDom B typ.(nm) | λDom G typ.(nm) | λDom R typ.(nm) | IV B typ.(mcd) | IV G typ.(mcd) | IV R typ.(mcd) | 2θ50% typ.(°) | IF,IC(mA) | fPWM(kHz) | Evaluation Boards | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1315050930246 | SPECBlue & Green & Red, 465 nm, 520 nm | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeBlue & Green & Red | Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]465 nm | Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm | Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]630 nm | dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm | dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]525 nm | dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]625 nm | Lichtstärke (Blau) [typ.]400 mcd | Lichtstärke (Grün) [typ.]1800 mcd | Lichtstärke (Rot) [typ.]800 mcd | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | IC Ausgangsstrom [typ.]21 mA | PWM Frequenz [typ.]20 kHz | Evaluation Boards – | –Verfügbarkeit prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1315050930002 | SPECGrün & Rot & Blau, 465 nm, 520 nm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeGrün & Rot & Blau | Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]465 nm | Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm | Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]630 nm | dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm | dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]525 nm | dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]625 nm | Lichtstärke (Blau) [typ.]260 mcd | Lichtstärke (Grün) [typ.]1300 mcd | Lichtstärke (Rot) [typ.]450 mcd | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | IC Ausgangsstrom [typ.]13 mA | – | Evaluation Boards – | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1313210530000 | SPECGrün & Rot & Blau, 465 nm, 520 nm | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeGrün & Rot & Blau | Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]465 nm | Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm | Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]630 nm | dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm | dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]525 nm | dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]625 nm | Lichtstärke (Blau) [typ.]50 mcd | Lichtstärke (Grün) [typ.]120 mcd | Lichtstärke (Rot) [typ.]80 mcd | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | IC Ausgangsstrom [typ.]5.5 mA | – | Evaluation Boards – | –Verfügbarkeit prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1312020030000 | SPECGrün & Rot & Blau, 465 nm, 520 nm | Verfügbarkeit – | Downloads7 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeGrün & Rot & Blau | Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]465 nm | Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm | Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]630 nm | dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm | dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]525 nm | dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]625 nm | Lichtstärke (Blau) [typ.]50 mcd | Lichtstärke (Grün) [typ.]120 mcd | Lichtstärke (Rot) [typ.]80 mcd | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | IC Ausgangsstrom [typ.]5.5 mA | – | Evaluation Boards | –Verfügbarkeit prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1311610030140 | SPECGreen & Blue & Red, 465 nm, 520 nm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeGreen & Blue & Red | Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]465 nm | Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm | Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]630 nm | dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm | dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]525 nm | dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]625 nm | Lichtstärke (Blau) [typ.]50 mcd | Lichtstärke (Grün) [typ.]120 mcd | Lichtstärke (Rot) [typ.]80 mcd | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | IC Ausgangsstrom [typ.]6 mA | PWM Frequenz [typ.]20 kHz | Evaluation Boards – | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1312121320437 | SPECRot & Grün & Blau, 465 nm, 520 nm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Emittierte FarbeRot & Grün & Blau | Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]465 nm | Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm | Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]630 nm | dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm | dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]525 nm | dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]625 nm | Lichtstärke (Blau) [typ.]240 mcd | Lichtstärke (Grün) [typ.]1000 mcd | Lichtstärke (Rot) [typ.]600 mcd | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]110 ° | IC Ausgangsstrom [typ.]20 mA | PWM Frequenz [typ.]0.6 kHz | Evaluation Boards – | –Verfügbarkeit prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Jetzt kostenlos herunterladen
Software Downloads
IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!
Die ICLEDs von Würth Elektronik bieten eine fortschrittliche LED-Steuerung für vielfältige Anwendungen, darunter eingebettete Systeme, Unterhaltungselektronik, Automobil-, Industrie- und kommerzielle Anwendungen. Die integrierte digitale Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Integration mit gängigen Host-MCUs über industrieweit etablierte Kommunikationsschnittstellen wie SPI und erlaubt eine vollständige Konfiguration und Steuerung über die Host-MCU-Software.
Das ICLED Software Development Kit (SDK) bietet ein umfassendes Set an Tools für die schnelle Software-Integration von Würth Elektronik ICLEDs in Host-MCU-Anwendungen. Es enthält plattformunabhängige Treiber sowie Beispielanwendungen, die in C und C++ mit Visual Studio entwickelt wurden.
WL-ICLED Integrierter Controller innerhalb der LED
WL-ICLED Integrierter Controller innerhalb der LED
Bei den ICLEDs von Würth Elektronik handelt es sich um qualifizierte RGB-LEDs mit integriertem Controller, die über ein PWM-Signal dimmbar sind. Der IC sorgt für einen konstanten Strom zu den drei verschiedenen Farbchips und ist perfekt für Farbmischlösungen geeignet. Damit lassen sich statisch oder dynamische Lichteffekte für eine Vielzahl von Anwendungen realisieren.
Dank des integrierten Controllers in jeder ICLED gehören aufwendige Schaltungen mit herausfordernden PCB Layouts der Vergangenheit an. Eine MCU sendet die Information für eine gesamte Kette von ICLEDs nur an die erste ICLED in der Schaltung. Diese Information wird per Daisy-Chain an die folgenden ICLEDs weitergegeben, so dass alle nachfolgenden Komponenten keine zusätzliche Verbindung zum Mikrocontroller benötigen.
Die Verwendung von hochwertigen Materialien ermöglicht eine bessere Lötbarkeit und hohe Zuverlässigkeit.
Für ein schnelles Design-In bieten die ICLEDs eine Kompatibilität mit Open-Source Bibliotheken wie FastLED an.

Applikationen






Single Wire
Single Wire
Das Steuersignal, mit der gewünschten Farbe und Helligkeit, wird von einer MCU über den DIN (Data In)-Pin zu der ersten LED gesendet. Die ICLEDs lesen die eingehenden Informationen aus und stellen die entsprechenden Farben mittels PWM-Signalen an den einzelnen RGB-Chips dar. Zudem müssen die ICLEDs an den Pins VDD (+) und VSS (-) entsprechend an eine Spannungsquelle angeschlossen werden.

Dual Wire
Dual Wire
Das Dual-Wire-Protokoll arbeitet mit zwei Leitungen: einer Datenleitung (DIN) und einer Taktsignalleitung (CIN). Diese zusätzliche Taktsignalleitung ermöglicht es, die Übertragungsgeschwindigkeit flexibel anzupassen, was zu einer stabileren und schnelleren Kommunikation führt. Darüber hinaus verfügen die ICLEDs mit Dual-Wire über einen Schlafmodus, um Energie zu sparen, wenn die LEDs nicht aktiv gesteuert werden. Dieses Protokoll eignet sich besonders für Anwendungen mit vielen LEDs oder hohen Leistungsanforderungen.

Videos
Webinar: IC LEDs: Präzise Farbkorrektur mit dem IC Calculator