Merkmale

  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen die Funkfrequenz durch eine Metallwand geleitet wird, die als Grundplatte zur Antenne dienen kann.
  • 868 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Integriertes Kabel
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 868 MHz Anwendungen
  • Industrielle Anwendungen
  • Überwachungsanwendungen
  • Metering-Anwendungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  0 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
f
VSWR
Gpeak (dBi)
H (mm)
Ø D (mm)
m (g)
Z (Ω)
Muster
2600130082
Hyperion-II (AMB 1982), 868 MHz, 2
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Hyperion-II (AMB 1982) 
Frequenz 868  MHz
Spannungsstehwellenverhältnis
max. Antennengewinn (XZ-V) -2.3 dBi
Höhe 100 mm
Durchmesser 30 mm
Gewicht 50 g
Impedanz 50 Ω

Videos

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio