Tarvos-I & EV-Kits

Merkmale

  • Entdecken Sie unser empfohlenes Produkt [Tarvos-III]()
  • Kompaktes, kostengünstiges OEM-Funkmodul
  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Reichweite bis zu 1000 m Sichtlinie (line of sight)
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
  • Energiesparfunktionen
  • Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
  • Mit integrierter oder externer Antenne
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Konfiguration über UART-Schnittstelle
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Tarvos-I
EV-Kits
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  3 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Ersatzartikel
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich (MHz)
dLoS (m)
PTx, e.r.p. (dBm)
Rxsens, e.r.p. (dBm)
PTx, 50 Ω (dBm)
Rxsens, 50 Ω (dBm)
VDD min. (V)
VDD max. (V)
Rb max. (kbps)
ANTConn
L (mm)
B (mm)
H (mm)
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Muster
2605049281001
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description EV-Kit Tarvos-I inkl. ext. Antenne 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2605041181000 i
Tarvos-I, 868 - 868.6, 1000 m 2609011081000
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status NRND i | Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Description Tarvos-I 
Frequenzbereich 868 - 868.6
Richtfunkstrecke 1000 m
Ausgangsleistung 50 Ohm 11 dBm
RX Empfindlichkeit max. -108 dBm
Betriebsspannung Min. 2.2 V
Betriebsspannung Max. 3.6 V
RF Bitrate max. 100 kbps
Antennenanschlusstyp RF pad 
Länge 17 mm
Breite 27 mm
Höhe 3.6 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2605056081001
Tarvos-I USB Funk-Stick, 868 - 868.6, 400 m
Simu­lation
Man­ual
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Description Tarvos-I USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 868 - 868.6
Richtfunkstrecke 400 m
Ausgangsleistung e.r.p. 11 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p. -112 dBm
RF Bitrate max. 100 kbps
Antennenanschlusstyp chip antenna (integrated antenna) 
Länge 67.75 mm
Breite 23.65 mm
Höhe 12 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

WE UART Terminal

Starten Sie Ihr Prototyping sofort. Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit
ACC-Tool

Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces