82357050100 | 1, 10 pF, 13 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]10 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]13 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-5 V | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0402 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82357050220 | 1, 22 pF, 28.6 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]22 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]28.6 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-5 V | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0402 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82357050330 | 1, 33 pF, 42.9 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]33 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]42.9 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-5 V | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0402 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82357050560 | 1, 56 pF, 72.8 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]56 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]72.8 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-5 V | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | Klemmspannung [typ.]55 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0402 | | | | |
82357120050 | 1, 5 pF, 9 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]5 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]9 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-12 V | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0402 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82357120100 | 1, 10 pF, 13 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]10 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]13 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-12 V | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0402 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82357120220 | 1, 22 pF, 28.6 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]22 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]28.6 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-12 V | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0402 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82357240010 | 1, 1 pF, 1.5 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]1 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]1.5 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-24 V | Kanal Betriebsspannung [max.]24 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0402 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82356050050 | 1, 5 pF, 9 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]5 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]9 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-5 V | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | | |
82356050100 | 1, 10 pF, 13 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]10 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]13 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-5 V | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82356050220 | 1, 22 pF, 28.6 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]22 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]28.6 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-5 V | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | | |
82356050560 | 1, 56 pF, 72.8 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]56 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]72.8 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-5 V | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82356050101 | 1, 100 pF, 130 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]100 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]130 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-5 V | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | | |
82356120050 | 1, 5 pF, 9 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]5 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]9 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-12 V | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82356120100 | 1, 10 pF, 13 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]10 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]13 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-12 V | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | | |
82356120220 | 1, 22 pF, 28.6 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]22 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]28.6 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-12 V | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82356120330 | 1, 33 pF, 42.9 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]33 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]42.9 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-12 V | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | Design Kit – | |
82356240030 | 1, 3 pF, 4.5 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]3 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]4.5 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-24 V | Kanal Betriebsspannung [max.]24 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0603 | Filter Stick – | Filter Bag – | | |
82350120560 | 1, 56 pF, 72.8 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]56 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]72.8 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-12 V | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0805 | Filter Stick – | Filter Bag – | | |
82350120101 | 1, 100 pF, 130 pF | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]100 pF | (Kanal) Eingangskapazität [max.]130 pF | Kanal Betriebsspannung [min.]-12 V | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV | Bauform0805 | Filter Stick – | Filter Bag – | | |