Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201 | 0.6 | 0.3 | 0.23 | SMT | |||
ERW. | 0402 | 1 | 0.5 | 0.32 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Eigenresonanzfrequenz
- Geringe Induktivitätstoleranzen von 2% (bzw. 1%) oder ± 0,1 nH
- Herausragende Temperaturstabilität
- Hohe induktive Stabilität in Hochfrequenzschaltungen
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
- Kleine Induktivitätswerte
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
Anwendung
- Handy
- Pager
- GPS-Produkte
- Wireless LAN
- Kommunikationsgeräte
- RF Transceiver-Modul
Application Notes
Artikeldaten
Alle
0201
0402
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (nH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (Ω) | IR (mA) | fres (GHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744900010 | SPEC | 9 Dateien | 1 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.3 | 300 | 9 | |||
NEU | 744901010 | SPEC | 10 Dateien | 1 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.1 | 700 | – | ||
744900012 | SPEC | 9 Dateien | 1.2 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.35 | 300 | 9 | |||
NEU | 744901012 | SPEC | 10 Dateien | 1.2 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.1 | 700 | – | ||
744900013 | SPEC | 9 Dateien | 1.3 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.45 | 250 | 9 | |||
744900014 | SPEC | 9 Dateien | 1.4 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.45 | 250 | 9 | |||
744900015 | SPEC | 9 Dateien | 1.5 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.45 | 250 | 9 | |||
NEU | 744901015 | SPEC | 10 Dateien | 1.5 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.2 | 700 | – | ||
744900018 | SPEC | 9 Dateien | 1.8 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.55 | 200 | 9 | |||
NEU | 744901018 | SPEC | 10 Dateien | 1.8 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.2 | 560 | – | ||
744900019 | SPEC | 9 Dateien | 1.9 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.55 | 200 | 9 | |||
744900020 | SPEC | 9 Dateien | 2 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.7 | 200 | 8 | |||
744900022 | SPEC | 9 Dateien | 2.2 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.7 | 200 | 8 | |||
NEU | 744901022 | SPEC | 10 Dateien | 2.2 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.3 | 440 | – | ||
744900027 | SPEC | 9 Dateien | 2.7 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 0.8 | 150 | 8 | |||
NEU | 744901027 | SPEC | 10 Dateien | 2.7 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.3 | 440 | – | ||
744901030 | SPEC | 11 Dateien RF & Microwave SimulationsmodelleAlle 11 Dateien als ZIP herunterladen | 3 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.45 | 380 | 6 | |||
744900033 | SPEC | 9 Dateien | 3.3 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 1 | 150 | 6 | |||
NEU | 744901033 | SPEC | 10 Dateien | 3.3 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.4 | 380 | – | ||
744901036 | SPEC | 6 Dateien | 3.6 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.55 | 380 | 6 | |||
744900039 | SPEC | 9 Dateien | 3.9 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 1.2 | 150 | 6 | |||
NEU | 744901039 | SPEC | 10 Dateien | 3.9 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.5 | 340 | – | ||
744901043 | SPEC | 10 Dateien | 4.3 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.65 | 320 | 6 | |||
744900047 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 | ±0.2nH | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 1.4 | 130 | 6 | |||
NEU | 744901047 | SPEC | 10 Dateien | 4.7 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.6 | 320 | – | ||
744901051 | SPEC | 9 Dateien | 5.1 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.75 | 300 | 6 | |||
744900056 | SPEC | 9 Dateien | 5.6 | ±2% | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 1.8 | 130 | 4 | |||
NEU | 744901056 | SPEC | 10 Dateien | 5.6 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.7 | 280 | – | ||
744901058 | SPEC | 10 Dateien | 5.8 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.85 | 280 | 6 | |||
744901062 | SPEC | 10 Dateien | 6.2 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.9 | 270 | 6 | |||
744900068 | SPEC | 6 Dateien | 6.8 | ±2% | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 2.3 | 110 | 4 | |||
NEU | 744901068 | SPEC | 10 Dateien | 6.8 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 0.9 | 260 | – | ||
744901072 | SPEC | 6 Dateien | 7.2 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 1.05 | 260 | 6 | |||
744900082 | SPEC | 6 Dateien | 8.2 | ±2% | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 3 | 110 | 3 | |||
NEU | 744901082 | SPEC | 10 Dateien | 8.2 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 1.1 | 220 | – | ||
744901091 | SPEC | 9 Dateien | 9.1 | ±0.1nH | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 1.25 | 220 | 5.5 | |||
744900110 | SPEC | 6 Dateien | 10 | ±2% | 500 MHz | 8 | 500 MHz | 3.5 | 80 | 2 | |||
NEU | 744901110 | SPEC | 10 Dateien | 10 | ±2% | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 1.3 | 200 | – | ||
NEU | 744901112 | SPEC | 10 Dateien | 12 | ±2% | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 1.6 | 180 | – | ||
NEU | 744901115 | SPEC | 10 Dateien | 15 | ±2% | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 1.8 | 130 | – | ||
NEU | 744901118 | SPEC | 10 Dateien | 18 | ±2% | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 2 | 100 | – | ||
NEU | 744901122 | SPEC | 10 Dateien | 22 | ±2% | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 2.6 | 90 | – | ||
744901127 | SPEC | 6 Dateien | 27 | ±2% | 500 MHz | 13 | 500 MHz | 3.25 | 75 | 2.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744900010 | SPEC | ||
NEU | 744901010 | SPEC | |
744900012 | SPEC | ||
NEU | 744901012 | SPEC | |
744900013 | SPEC | ||
744900014 | SPEC | ||
744900015 | SPEC | ||
NEU | 744901015 | SPEC | |
744900018 | SPEC | ||
NEU | 744901018 | SPEC | |
744900019 | SPEC | ||
744900020 | SPEC | ||
744900022 | SPEC | ||
NEU | 744901022 | SPEC | |
744900027 | SPEC | ||
NEU | 744901027 | SPEC | |
744901030 | SPEC | ||
744900033 | SPEC | ||
NEU | 744901033 | SPEC | |
744901036 | SPEC | ||
744900039 | SPEC | ||
NEU | 744901039 | SPEC | |
744901043 | SPEC | ||
744900047 | SPEC | ||
NEU | 744901047 | SPEC | |
744901051 | SPEC | ||
744900056 | SPEC | ||
NEU | 744901056 | SPEC | |
744901058 | SPEC | ||
744901062 | SPEC | ||
744900068 | SPEC | ||
NEU | 744901068 | SPEC | |
744901072 | SPEC | ||
744900082 | SPEC | ||
NEU | 744901082 | SPEC | |
744901091 | SPEC | ||
744900110 | SPEC | ||
NEU | 744901110 | SPEC | |
NEU | 744901112 | SPEC | |
NEU | 744901115 | SPEC | |
NEU | 744901118 | SPEC | |
NEU | 744901122 | SPEC | |
744901127 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (nH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (Ω) | IR (mA) | fres (GHz) | Muster |
---|