7488910043
423 MHz-443 MHz, -4 dBi, 2 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 423 MHz-443 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) -4 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2
–
–
–
Impedanz 50 Ω
Bauform 25 x 5 mm
7488918022
700 MHz-960 MHz, 2.1 dBi, 4 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 700 MHz-960 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 2.1 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 4
Frequency Range Min & Max 2 1710 MHz-2690 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 5.5 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 4
Impedanz 50 Ω
Bauform 40 x 6 mm
7488910092
868 MHz-960 MHz, -0.7 dBi, 2.5 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 868 MHz-960 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) -0.7 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2.5
–
–
–
Impedanz 50 Ω
Bauform 11 x 5.1 mm
Design Kit –
7488910915
902 MHz-928 MHz, 0.5 dBi, 3 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 902 MHz-928 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 0.5 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 3
–
–
–
Impedanz 50 Ω
Bauform 5.2 x 3.7 mm
Design Kit –
7488920157
1550 MHz-1600 MHz, 3.4 dBi, 2 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 1550 MHz-1600 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 3.4 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2
–
–
–
Impedanz 50 Ω
Bauform 5.2 x 3.7 mm
Design Kit –
7488915724
1570 MHz-1580 MHz, 0.69 dBi, 2.5 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 1570 MHz-1580 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 0.69 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2.5
Frequency Range Min & Max 2 2400 MHz-2500 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 0.97 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2
Impedanz 50 Ω
Bauform 3.2 x 1.7 mm
7488912455
2400 MHz-2500 MHz, 1 dBi, 2.2 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 2400 MHz-2500 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 1 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2.2
Frequency Range Min & Max 2 4900 MHz-5875 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) -1.5 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2.2
Impedanz 50 Ω
Bauform 8.5 x 1.6 mm
7488920245
2400 MHz-2500 MHz, 1.3 dBi, 2 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 2400 MHz-2500 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 1.3 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2
–
–
–
Impedanz 50 Ω
Bauform 7.6 x 3.5 mm
Design Kit –
7488960245
2400 MHz-2500 MHz, 3 dBi, 2.5 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 2400 MHz-2500 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 3 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2.5
–
–
–
Impedanz 50 Ω
Bauform 5.2 x 3.7 mm
Design Kit –
7488922455
2400 MHz-2500 MHz, 3 dBi, 2 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 2400 MHz-2500 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 3 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2
Frequency Range Min & Max 2 5000 MHz-6000 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 3.3 dBi
–
Impedanz 50 Ω
Bauform 5.2 x 3.7 mm
74889102450
2400 MHz-2500 MHz, 3 dBi, 2 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 2400 MHz-2500 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 3 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2
–
–
Spannungsstehwellenverhältnis 2
Impedanz 50 Ω
Bauform 9.0 x 2.0 mm
Design Kit –
74889302450
2400 MHz-2500 MHz, 0.5 dBi, 2 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 2400 MHz-2500 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 0.5 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2
–
–
Spannungsstehwellenverhältnis 2
Impedanz 50 Ω
Bauform 3.2 x 1.6 mm
Design Kit –
74889502450
2400 MHz-2500 MHz, 2.5 dBi, 2 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 2400 MHz-2500 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 2.5 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2
–
–
Spannungsstehwellenverhältnis 2
Impedanz 50 Ω
Bauform 5.2 x 2.1 mm
Design Kit –
74889402450
2400 MHz-2500 MHz, 2.7 dBi, 2 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Frequency Range Min & Max 2400 MHz-2500 MHz
max. Antennengewinn (XZ-V) 2.7 dBi
Spannungsstehwellenverhältnis 2
–
–
Spannungsstehwellenverhältnis 2
Impedanz 50 Ω
Bauform 7.0 x 2.0 mm
Design Kit –