LTSpice-Dateien
Merkmale
- 100 % maschinelle Fertigung
- Ethernet mit Geschwindigkeiten bis 1 Gbit/s
- Geringe Bauhöhe von 4 mm
- Verbesserte Return Loss und Crosstalk Eigenschaften
- Verbesserte Löteigenschaften und AOI Inspektion durch Half-vias mit Goldauflage
- Kompatibel zu gängigen LAN Produkten
Referenzdesigns
Anwendung
- Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +85 °C
- Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet
- Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom, Linear Technology
- Hubs, Routers, Switches, IP Kameras, IoT Anwendungen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749010310 | SPEC | 8 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
749020310 | SPEC | 8 Dateien | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
749013310 | SPEC | 8 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 180 | ||
749012310 | SPEC | 6 Dateien | 10/100 Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 150 | ||
749023310 | SPEC | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | ||
749022310 | SPEC | 6 Dateien | 1000 Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 150 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
749010310 | SPEC | |
749020310 | SPEC | |
749013310 | SPEC | |
749012310 | SPEC | |
749023310 | SPEC | |
749022310 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
---|
Eigenschaften & Simulation
Die WE-LAN AQ Übertrager zeichnen sich aus durch eine Reduzierung der elektrischen Schwankungen, Erhöhung der Zuverlässigkeit und Leistungssteigerung über einen weiten Frequenzbereich.