7448510091
0.091 µH, 0.091 µH, 14.5 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 0.091 µH
Induktivität 2 0.091 µH
Nennstrom 1 14.5 A
Nennstrom 2 14.5 A
Sättigungsstrom [1] 120 A
Gleichstromwiderstand 1 2.8 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 2.8 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 3.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 3.5 mΩ
744851016
0.16 µH, 0.16 µH, 13.8 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 0.16 µH
Induktivität 2 0.16 µH
Nennstrom 1 13.8 A
Nennstrom 2 13.8 A
Sättigungsstrom [1] 90 A
Gleichstromwiderstand 1 3.4 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 3.4 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 4.4 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 4.4 mΩ
744851027
0.27 µH, 0.27 µH, 12.3 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 0.27 µH
Induktivität 2 0.27 µH
Nennstrom 1 12.3 A
Nennstrom 2 12.3 A
Sättigungsstrom [1] 65 A
Gleichstromwiderstand 1 4 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 4 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 5 mΩ
744851039
0.39 µH, 0.39 µH, 10.6 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 0.39 µH
Induktivität 2 0.39 µH
Nennstrom 1 10.6 A
Nennstrom 2 10.6 A
Sättigungsstrom [1] 50 A
Gleichstromwiderstand 1 4.7 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 4.7 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 6 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 6 mΩ
744851056
0.56 µH, 0.56 µH, 9.8 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 0.56 µH
Induktivität 2 0.56 µH
Nennstrom 1 9.8 A
Nennstrom 2 9.8 A
Sättigungsstrom [1] 40 A
Gleichstromwiderstand 1 5.3 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 5.3 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 6.7 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 6.7 mΩ
744851100
1 µH, 1 µH, 8.6 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 1 µH
Induktivität 2 1 µH
Nennstrom 1 8.6 A
Nennstrom 2 8.6 A
Sättigungsstrom [1] 30 A
Gleichstromwiderstand 1 7.4 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 7.4 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 8.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 8.5 mΩ
744851220
2.2 µH, 2.2 µH, 8.6 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 2.2 µH
Induktivität 2 2.2 µH
Nennstrom 1 8.6 A
Nennstrom 2 8.6 A
Sättigungsstrom [1] 17 A
Gleichstromwiderstand 1 7.4 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 7.4 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 8.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 8.5 mΩ
744851330
3.3 µH, 3.3 µH, 7.7 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 3.3 µH
Induktivität 2 3.3 µH
Nennstrom 1 7.7 A
Nennstrom 2 7.7 A
Sättigungsstrom [1] 13.5 A
Gleichstromwiderstand 1 9 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 9 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 12 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 12 mΩ
744851470
4.7 µH, 4.7 µH, 7.2 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 4.7 µH
Induktivität 2 4.7 µH
Nennstrom 1 7.2 A
Nennstrom 2 7.2 A
Sättigungsstrom [1] 11 A
Gleichstromwiderstand 1 10.3 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 10.3 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 14 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 14 mΩ
744851101
10 µH, 10 µH, 5.3 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 10 µH
Induktivität 2 10 µH
Nennstrom 1 5.3 A
Nennstrom 2 5.3 A
Sättigungsstrom [1] 8 A
Gleichstromwiderstand 1 18.4 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 18.4 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 22 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 22 mΩ
744851221
22 µH, 22 µH, 3.5 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 22 µH
Induktivität 2 22 µH
Nennstrom 1 3.5 A
Nennstrom 2 3.5 A
Sättigungsstrom [1] 2.7 A
Gleichstromwiderstand 1 34 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 34 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 45 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 45 mΩ
744851331
33 µH, 33 µH, 2.5 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 33 µH
Induktivität 2 33 µH
Nennstrom 1 2.5 A
Nennstrom 2 2.5 A
Sättigungsstrom [1] 2.25 A
Gleichstromwiderstand 1 61 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 61 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 70 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 70 mΩ
744851471
47 µH, 47 µH, 1.6 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 47 µH
Induktivität 2 47 µH
Nennstrom 1 1.6 A
Nennstrom 2 1.6 A
Sättigungsstrom [1] 2 A
Gleichstromwiderstand 1 130 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 130 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 160 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 160 mΩ
744851561
56 µH, 56 µH, 1.5 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 56 µH
Induktivität 2 56 µH
Nennstrom 1 1.5 A
Nennstrom 2 1.5 A
Sättigungsstrom [1] 8 A
Gleichstromwiderstand 1 140 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 140 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 170 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 170 mΩ
744851102
100 µH, 100 µH, 1.1 A Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 100 µH
Induktivität 2 100 µH
Nennstrom 1 1.1 A
Nennstrom 2 1.1 A
Sättigungsstrom [1] 1.3 A
Gleichstromwiderstand 1 265 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 265 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 290 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 290 mΩ