WE-CAR-TEC Klappferrit

WE-CAR-TEC Klappferrit
WE-CAR-TEC Klappferrit

Merkmale

  • Das vorfixierte Kabelsystem erleichtert die Montage
  • Kabelklemmschutz
  • Internes Sicherheitsschließsystem mit Schlüsseltechnologie (WE-STAR-KEY PN: 74271) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung des Kunststoffgehäuses: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: von -50 °C bis zu +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn
  • AEC-Q200
  • Automotive approved

Anwendung

  • EMV-Ferrit zur EMI-Unterdrückung im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHz
  • Befestigung von Rundkabeln mit einem Durchmesser von 3,5 mm bis 8,5 mm oder wenn mehr Windungen durch den Ferrit gewickelt werden
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Ø Kabel(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Material
Farbe
L(mm)
B(mm)
H(mm)
STAR-CLIP Befestigung
Alpha-Rack
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
78271111
SPEC3.5 - 5, 175 Ω, 316 Ω
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 3.5 - 5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung175 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung316 Ω
Material91101004 
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Länge41 mm
Breite23.4 mm
Höhe18 mm
STAR-CLIP Befestigung
Alpha-Rack
–Verfügbarkeit prüfen
78271111S
SPEC3.5 - 5, 175 Ω, 316 Ω
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 3.5 - 5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung175 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung316 Ω
Material91101004 
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Länge41 mm
Breite23.4 mm
Höhe18 mm
STAR-CLIP Befestigung
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen
78271112
SPEC4.5 - 6, 175 Ω, 316 Ω
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 6
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung175 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung316 Ω
Material91101004 
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Länge41 mm
Breite23.4 mm
Höhe18 mm
STAR-CLIP Befestigung
Alpha-Rack
–Verfügbarkeit prüfen
78271112S
SPEC4.5 - 6, 175 Ω, 316 Ω
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 6
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung175 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung316 Ω
Material91101004 
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Länge41 mm
Breite23.4 mm
Höhe18 mm
STAR-CLIP Befestigung
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen
78271131
SPEC6 - 7.5, 125 Ω, 235 Ω
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 6 - 7.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung125 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung235 Ω
Material91101004 
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Länge40 mm
Breite24 mm
Höhe20 mm
STAR-CLIP Befestigung
Alpha-Rack
–Verfügbarkeit prüfen
78271132
SPEC7 - 8.5, 125 Ω, 175 Ω
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 7 - 8.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung125 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung175 Ω
Material91101004 
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Länge40 mm
Breite24 mm
Höhe20 mm
STAR-CLIP Befestigung
Alpha-Rack
–Verfügbarkeit prüfen
78271132S
SPEC7 - 8.5, 125 Ω, 235 Ω
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 7 - 8.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung125 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung235 Ω
Material91101004 
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Länge40 mm
Breite24 mm
Höhe20 mm
STAR-CLIP Befestigung
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: