Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1322 | 2.21 | 1.42 | 1.37 | SMT | |||
1340 | 4.04 | 1.42 | 1.37 | SMT | |||
3136 | 3.68 | 3.05 | 3.18 | SMT | |||
3168 | 6.68 | 3.05 | 3.18 | SMT | |||
ERW. | 4248 | 4.83 | 3.81 | 4.2 | SMT | ||
5910 | 10.55 | 6.35 | 5.9 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Induktivitätswerte von 1.65 nH bis 538 nH
- Sehr hohe Güte > 100
- Hohe Eigenresonanzfrequenz
- Hohe Ströme bis 4.0 A
- Induktivitätstoleranzen 2%, 5% und 10%
- Pick- and Place-Prozess möglich
- Gute Lötbarkeit (verzinnte Anschlusspins)
- Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
Anwendung
- Speziell für HF-Anwendung
- Ideal für Applikationen mit hohen Strömen
- Breitband-Filter
- Entkopplung in HF-Schaltungen
Application Notes
Artikeldaten
Alle
1322
1340
3136
3168
4248
5910
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (nH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (A) | fres (GHz) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744910016 | SPEC | 9 Dateien | 1.65 | ±10% | 800 MHz | 100 | 800 MHz | 4 | 1.6 | 10 | 74491 | |||
744913025 | SPEC | 8 Dateien | 2.5 | ±5% | 150 MHz | 140 | 150 MHz | 1.1 | 4 | 12.5 | 74491 | |||
744910025 | SPEC | 9 Dateien | 2.55 | ±5% | 800 MHz | 100 | 800 MHz | 5 | 1.6 | 8.2 | 74491 | |||
744910038 | SPEC | 9 Dateien | 3.85 | ±5% | 800 MHz | 100 | 800 MHz | 6 | 1.6 | 7.5 | 74491 | |||
744913050 | SPEC | 8 Dateien | 5 | ±5% | 150 MHz | 140 | 150 MHz | 1.8 | 4 | 6.5 | 74491 | |||
744913050G | SPEC | 8 Dateien | 5 | ±2% | 150 MHz | 140 | 150 MHz | 1.8 | 4 | 6.5 | – | |||
744910054 | SPEC | 9 Dateien | 5.45 | ±5% | 800 MHz | 100 | 800 MHz | 8 | 1.6 | 7 | 74491 | |||
744911056 | SPEC | 9 Dateien | 5.6 | ±5% | 800 MHz | 100 | 800 MHz | 9 | 1.6 | 6.5 | 74491 | |||
744911071 | SPEC | 9 Dateien | 7.15 | ±5% | 800 MHz | 100 | 800 MHz | 10 | 1.6 | 6 | 74491 | |||
744913080 | SPEC | 8 Dateien | 8 | ±5% | 150 MHz | 140 | 150 MHz | 2.6 | 4 | 5 | 74491 | |||
744913080G | SPEC | 8 Dateien | 8 | ±2% | 150 MHz | 140 | 150 MHz | 2.6 | 4 | 5 | – | |||
744911088 | SPEC | 9 Dateien | 8.8 | ±5% | 800 MHz | 100 | 800 MHz | 12 | 1.6 | 6 | 74491 | |||
744911098 | SPEC | 9 Dateien | 9.85 | ±5% | 800 MHz | 100 | 800 MHz | 13 | 1.6 | 5.2 | – | |||
744913112 | SPEC | 8 Dateien | 12.5 | ±5% | 150 MHz | 137 | 150 MHz | 3.4 | 4 | 3.3 | 74491 | |||
744913112G | SPEC | 8 Dateien | 12.5 | ±2% | 150 MHz | 137 | 150 MHz | 3.4 | 4 | 3.3 | – | |||
744911112 | SPEC | 9 Dateien | 12.55 | ±5% | 800 MHz | 100 | 800 MHz | 14 | 1.6 | 4.6 | 74491 | |||
744914117 | SPEC | 9 Dateien | 17.5 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4.5 | 4 | 2.2 | 74491 | |||
744914117G | SPEC | 9 Dateien | 17.5 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4.5 | 4 | 2.2 | – | |||
744913118 | SPEC | 8 Dateien | 18.5 | ±5% | 150 MHz | 132 | 150 MHz | 3.9 | 4 | 2.5 | 74491 | |||
744913118G | SPEC | 8 Dateien | 18.5 | ±2% | 150 MHz | 132 | 150 MHz | 3.9 | 4 | 2.5 | – | |||
NEU | 744912122 | SPEC | 9 Dateien | 22 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4.2 | 3 | – | 74491 | ||
744914122 | SPEC | 9 Dateien | 22 | ±5% | 150 MHz | 102 | 150 MHz | 5.2 | 4 | 2.1 | 74491 | |||
744912122G | SPEC | 9 Dateien | 22 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4.2 | 3 | 3.2 | – | |||
744914122G | SPEC | 9 Dateien | 22 | ±2% | 150 MHz | 102 | 150 MHz | 5.2 | 4 | 2.1 | – | |||
NEU | 744912127 | SPEC | 9 Dateien | 27 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4 | 3.5 | – | 74491 | ||
744912127G | SPEC | 9 Dateien | 27 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4 | 3.5 | 2.7 | – | |||
744914128 | SPEC | 9 Dateien | 28 | ±5% | 150 MHz | 105 | 150 MHz | 6 | 4 | 1.8 | 74491 | |||
744914128G | SPEC | 9 Dateien | 28 | ±2% | 150 MHz | 105 | 150 MHz | 6 | 4 | 1.8 | – | |||
NEU | 744912133 | SPEC | 9 Dateien | 33 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4.8 | 3 | – | 74491 | ||
744912133G | SPEC | 9 Dateien | 33 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4.8 | 3 | 2.5 | – | |||
744914135 | SPEC | 9 Dateien | 35.5 | ±5% | 150 MHz | 112 | 150 MHz | 6.8 | 4 | 1.5 | 74491 | |||
744914135G | SPEC | 9 Dateien | 35.5 | ±2% | 150 MHz | 112 | 150 MHz | 6.8 | 4 | 1.5 | – | |||
NEU | 744912139 | SPEC | 9 Dateien | 39 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4.4 | 3 | – | 74491 | ||
744912139G | SPEC | 9 Dateien | 39 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 4.4 | 3 | 2.1 | – | |||
744914143 | SPEC | 9 Dateien | 43 | ±5% | 150 MHz | 106 | 150 MHz | 7.9 | 4 | 1.2 | 74491 | |||
744914143G | SPEC | 9 Dateien | 43 | ±2% | 150 MHz | 106 | 150 MHz | 7.9 | 4 | 1.2 | – | |||
NEU | 744912147 | SPEC | 9 Dateien | 47 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 5.6 | 3 | – | 74491 | ||
744912147G | SPEC | 9 Dateien | 47 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 5.6 | 3 | 2.1 | – | |||
NEU | 744912156 | SPEC | 9 Dateien | 56 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 6.2 | 3 | – | 74491 | ||
744912156G | SPEC | 9 Dateien | 56 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 6.2 | 3 | 1.5 | – | |||
NEU | 744912168 | SPEC | 9 Dateien | 68 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 8.2 | 2.5 | – | 74491 | ||
744912168G | SPEC | 9 Dateien | 68 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 8.2 | 2.5 | 1.5 | – | |||
NEU | 744912182 | SPEC | 9 Dateien | 82 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 9.4 | 2.5 | – | 74491 | ||
744912182G | SPEC | 9 Dateien | 82 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 9.4 | 2.5 | 1.3 | – | |||
744918190 | SPEC | 9 Dateien | 90 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 15 | 3.5 | 1.14 | – | |||
NEU | 744912210 | SPEC | 9 Dateien | 100 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 12.3 | 1.7 | – | 74491 | ||
744912210G | SPEC | 9 Dateien | 100 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 12.3 | 1.7 | 1.2 | – | |||
744918211 | SPEC | 9 Dateien | 111 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 15 | 3.5 | 1.02 | – | |||
NEU | 744912212 | SPEC | 9 Dateien | 120 | ±5% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 17.3 | 1.5 | – | 74491 | ||
744912212G | SPEC | 9 Dateien | 120 | ±2% | 150 MHz | 100 | 150 MHz | 17.3 | 1.5 | 1.1 | – | |||
744918213 | SPEC | 9 Dateien | 130 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 20 | 3 | 0.9 | – | |||
744918217 | SPEC | 9 Dateien | 169 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 25 | 3 | 0.875 | – | |||
744918220 | SPEC | 9 Dateien | 206 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 30 | 3 | 0.8 | – | |||
744918222 | SPEC | 9 Dateien | 222 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 35 | 3 | 0.73 | – | |||
744918224 | SPEC | 9 Dateien | 246 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 35 | 3 | 0.685 | – | |||
744918230 | SPEC | 9 Dateien | 307 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 35 | 3 | 0.66 | – | |||
744918238 | SPEC | 9 Dateien | 380 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 50 | 2.5 | 0.59 | – | |||
744918242 | SPEC | 9 Dateien | 422 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 60 | 2.5 | 0.54 | – | |||
744918249 | SPEC | 9 Dateien | 491 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 65 | 2 | 0.535 | – | |||
744918254 | SPEC | 9 Dateien | 538 | ±5% | 50 MHz | 100 | 50 MHz | 90 | 2 | 0.49 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744910016 | SPEC | ||
744913025 | SPEC | ||
744910025 | SPEC | ||
744910038 | SPEC | ||
744913050 | SPEC | ||
744913050G | SPEC | ||
744910054 | SPEC | ||
744911056 | SPEC | ||
744911071 | SPEC | ||
744913080 | SPEC | ||
744913080G | SPEC | ||
744911088 | SPEC | ||
744911098 | SPEC | ||
744913112 | SPEC | ||
744913112G | SPEC | ||
744911112 | SPEC | ||
744914117 | SPEC | ||
744914117G | SPEC | ||
744913118 | SPEC | ||
744913118G | SPEC | ||
NEU | 744912122 | SPEC | |
744914122 | SPEC | ||
744912122G | SPEC | ||
744914122G | SPEC | ||
NEU | 744912127 | SPEC | |
744912127G | SPEC | ||
744914128 | SPEC | ||
744914128G | SPEC | ||
NEU | 744912133 | SPEC | |
744912133G | SPEC | ||
744914135 | SPEC | ||
744914135G | SPEC | ||
NEU | 744912139 | SPEC | |
744912139G | SPEC | ||
744914143 | SPEC | ||
744914143G | SPEC | ||
NEU | 744912147 | SPEC | |
744912147G | SPEC | ||
NEU | 744912156 | SPEC | |
744912156G | SPEC | ||
NEU | 744912168 | SPEC | |
744912168G | SPEC | ||
NEU | 744912182 | SPEC | |
744912182G | SPEC | ||
744918190 | SPEC | ||
NEU | 744912210 | SPEC | |
744912210G | SPEC | ||
744918211 | SPEC | ||
NEU | 744912212 | SPEC | |
744912212G | SPEC | ||
744918213 | SPEC | ||
744918217 | SPEC | ||
744918220 | SPEC | ||
744918222 | SPEC | ||
744918224 | SPEC | ||
744918230 | SPEC | ||
744918238 | SPEC | ||
744918242 | SPEC | ||
744918249 | SPEC | ||
744918254 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (nH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (A) | fres (GHz) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: