ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieFolienkondensatoren

Würth Elektronik Kondensator

Großes Portfolio ab Lager verfügbar

Würth Elektronik Kondensator

Großes Portfolio ab Lager verfügbar

Würth Elektronik hat sein Kondensatoren-Portfolio erweitert. Einen Überblick über unsere aktuellen, ab Lager verfügbaren, Technologien finden Sie in der Grafik. Weitere Details (z.B. zu den Produktserien, Eigenschaften, Merkmale, Anwendungen, usw.) zu jeder Produktfamilie finden Sie im Flyer oder beispielsweise weiter unten. In unserem Flyer finden Sie auch Informationen zu unseren Serviceleistungen.

Verhältnis zwischen Spannung und Kapazität im Diagramm

Produktserien

  • Serie WCAP-FTBP

    • Typ: General Purpose
    • Boxed Type Metallized Polypropylene
    • Kapazität: 33 nF – 6.8 µF
    • Spannung:  160 – 630 V (DC)
    • Pitch: 7.5 – 27.5 mm
  • Serie WCAP-FTBE

    • Typ: General Purpose
    • Boxed Type Metallized Polyester
    • Kapazität: 10 nF – 6.8 µF
    • Spannung:  100 – 1000 V (DC)
    • Pitch: 7.5 – 37.5 mm
  • Serie WCAP-FTX2

    • Typ: X2-Capacitors
    • Sicherheitsklasse: X2
    • Kapazität: 5.6 nF – 6.8 µF
    • Spannung:  275 V (AC)
    • Pitch: 7.5 – 37.5 mm
  • Serie WCAP-FTXX

    • Typ: X2-Capacitors
    • Sicherheitsklasse: X2
    • Kapazität: 5.6 nF – 6.8 µF
    • Spannung:  310 V (AC)
    • Pitch: 7.5 – 37.5 mm
  • Serie WCAP-FTXH

    • Typ: X2-Capacitors THB
    • Sicherheitsklasse: X2
    • Kapazität: 33 nF – 10 µF
    • Spannung:  310 V (AC)
    • Pitch: 15 – 37.5 mm
  • Serie WCAP-FTDB

    • Typ: DC Link
    • Kapazität: 1 – 75 µF
    • Spannung:  500 – 1200 V (DC)
    • Pitch: 27.5 – 52.5 mm

Eigenschaften

Eigenschaften

Folienkondensatoren besitzen eine gute Stromtragfähigkeit und keine Spannungsabhängigkeit wie beispielsweise die MLCCs mit dem DC-Bias-Verhalten. Der ESR-Wert ist niedrig, was beispielsweise im Vergleich zu den Elektrolytkondensatoren ein wesentlicher Faktor in DC-Link Anwendungen sein kann. Zusätzlich weisen Folienkondensatoren eine gute Langlebigkeit durch die selbstheilende Eigenschaften auf.

Bild einer Tabelle mit technischen Eigenschaften eines Filmkondensators. Angegeben sind: Kapazität 75 µF, Spannung 1.200 V, Restwelligkeitsstrom 25,7 A und maximale Betriebstemperatur 105 °C.

Konstruktion

Konstruktion

Anhand des Bildes wird die innere Struktur unserer Folienkondensatoren am Beispiel unserer Serie WCAP-FTX2 (X2-Kondensator) ersichtlich. Unsere Folienkondensatoren bestehen aus gewickelten metallisierten Kunststofffolien. An diesen Wickel werden die Pins kontaktiert und anschließend mittels eines Epoxidharzes in einer Kunststoffbox verschlossen.

Bild eines roten Folienkondensators vom Typ FTX2 mit beschrifteten Bauteilen. Links eine Außenansicht mit Markierungen für Kunststoffbox, Kontaktierungsfläche und Pins. Rechts ein aufgeschnittenes Modell mit Beschriftungen wie Kunststoffbox und selbstlöschendes Epoxid-Harz. Unten ist der Aufbau der einseitig metallisierten Polypropylenfolie mit und ohne Metallisierung dargestellt.

Anwendungsbeispiele

Messungen

Redexpert

Messungen

Redexpert

Mit der Hilfe von REDEXPERT finden Sie den passenden Kondensator basierend auf Ihren technischen Anforderungen. Das Tool unterstützt beispielsweise mit Messwerten für Kapazität, Impedanz, ESR und Verlustfaktor (DF). Die Fähigkeit, einzelnen Komponenten miteinander hinsichtlich der Messwerte vergleichen zu können, ermöglicht eine komfortable Bauteilauswahl.

Computerbildschirm mit überlappenden Fenstern, Grafiken und rotem 3D-Text: 'ONLINE PLATFORM BASED ON MEASURED VALUES.'

Webinar

Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz

Webinar

Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz

Kondensatoren machen etwa 2/3 aller passiven Bauelemente aus. Sie speichern Energie im elektrischen Feld und werden somit für viele verschiedene Anwendungen zur Spannungsstabilisierung oder Filterung eingesetzt. Allerdings gibt es vom MLCC bis zum Superkondensator große Unterschiede in Hinblick auf den physikalischen Aufbau, Einsatzbereiche, die Art und Weise wie die Bauteile altern und welche Abhängigkeitseffekte entstehen. Daher werden wir in diesem Webinar die gängigen Kondensatortechnologien vorstellen und auf einige Besonderheiten im Hinblick auf die Endanwendung hinweisen.

alttext yt_img_for_code_YCVcrKE-6ok.jpg 1745304827

Application Notes und Dokumente

  • Application Note ANP109: Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien

    Impedanz- und Kapazitätsspektren sind übliche Darstellungen der frequenzabhängigen elektrischen Eigenschaften von Kondensatoren. Die Interpretation solcher Spektren liefert eine Vielzahl von elektrochemischen, physikalischen und technisch relevanten Informationen. Diese müssen von stets vorhandenen Messartefakten sowie von parasitären Effekten getrennt werden.

  • Alle Kondensatoren sind "Audiokondensatoren"

    In der Tontechnik-Community gibt es eine anhaltende Diskussion über die Audioqualität von Verstärkern bezüglich der Hörbarkeit von Signalverzerrungen. Offenbar stehen Kondensatoren, die zum Ein- und Auskoppeln von Signalen dienen, im Verdacht, Quelle oder zumindest Mitverursacher hochfrequenter Verzerrungen zu sein, die den Höreindruck beeinflussen.

  • Kondensatoren zur Entstörung

    Zur Entstörung werden verschiedene Kondensatoren eingesetzt, die bestimmte Eigenschaften erfüllen müssen. In diesem PDF finden Sie eine Übersicht über unsere verschiedenen Serien und deren Verwendung.

Video

  • Webinar “DC-Link Kondensator: Spezifikationen und Anwendung”

    In unserem Webinar finden Sie weitere Informationen hinsichtlich der Spezifikation und Anwendung von DC-Link Kondensatoren. Folgende Inhalte werden näher erläutert:

    • DC-Link-Kondensatoren im Allgemeinen
    • Anwendungen von DC-Link-Kondensatoren
    • Vergleich Aluminium Elektrolytkondensatoren und DC-Link Folienkondensatoren an einem konkreten - Beispiel
    • Interpretation der Datenblattwerte
    • Einflüsse auf die zu erwartende Lebensdauer
    • Spezifikationen/Modelierung und Messungen

    Haben Sie spezielle Fragen zu Ihrer Schaltung? Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb oder schreiben Sie uns über unseren Chat.

  • Webinar "Die Auswirkungen rauer Umgebungsbedingungen auf Folienkondensatoren"

    Luftfeuchtigkeit und Temperatur waren schon immer entscheidend für Kondensatoren. Je nach Anwendung können unterschiedlichste Umgebungsbedingungen auftreten. Der Einsatzort bestimmt auch die resultierende Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Eine Anwendung in subtropischen Ländern hat einen anderen Bedarf an den Komponenten als die Anwendung in Ländern mit gemäßigteren Klimabedingungen. Was kann getan werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden?

FAQ Folienkondensatoren

Datenblatt WCAP-CSRF

Für die meisten Bauteile finden Sie detaillierte Informationen zur Verpackung im Datenblatt. Sollten Sie diese nicht finden, wenden Sie sich bitte an Würth Elektronik. Nutzen Sie beispielsweise den Chat auf der Website.

Beispiel: Seite 3 der MLCC-Serie WCAP-CSRF des Bauteildatenblatts.


Die Zertifizierungen finden Sie im Produktdatenblatt auf Seite zwei.

Für X/Y-Sicherheitskondensatoren finden Sie Zertifizierungsinformationen im PDF auf der Online-Plattform REDEXPERT.

Diese befinden sich am rechten Ende der Tabelle unter der Spalte „Zertifikate“ und können heruntergeladen werden.


Das Dokument mit allen Werten finden Sie auf unserer Website.

Sie können das Dokument auch herunterladen, indem Sie in unserem Download-Center nach „FIT“ oder „MTBF“ suchen.

Dieses Dokument enthält die FIT- (Failures in Time) und MTBF-Werte (Mean Time Between Failures), die für jede Serie basierend auf der elektrischen Belastung (angelegte Spannung bei Kondensatoren) und der angewandten Temperatur gemäß den Berechnungsmodellen von Telcordia SR-332 Ausgabe 3 berechnet werden können.

Nutzen Sie gerne das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Dokuments, um zu den Werten für Kondensatoren zu gelangen.


WCAP-FTX2, WCAP-FTXX und WCAP-FTXH sind X2-Entstörkondensatorenserien und wurden speziell für den Einsatz in der vorgesehenen Position zwischen Phase (L) und Neutralleiter (N) gemäß IEC 60384-14 hergestellt und geprüft. Dies wird auch als „parallel zum Netz“ bezeichnet.

Einige Anwendungen, die als kapazitive Netzteile oder transformatorlose Netzteile bezeichnet werden, verwenden X2-Kondensatoren in Reihe zur Phase (L) und der Last. Diese Verwendung wird als „in Reihe mit dem Netz“ bezeichnet.

Für diese Anwendung müssen spezielle THB X2-Kondensatoren mit ausdrücklicher Bestätigung dieser Anwendung verwendet werden. Wir bestätigen dies für bestimmte Typen, indem wir im Datenblatt unter „Application“ „Across the mains or in series with the mains “ angeben. Würth Elektronik bietet X2 THB-Folienkondensatoren unter der Serie WCAP-FTXH an.

Die Folienkondensatoren WCAP-FTXX und WCAP-FTX2 sind als X2-Kondensatoren zu verwenden, wobei der Einsatz in Reihe zum Netz nicht zulässig ist. Dies gilt auch für die Bauelemente WCAP-FTXH, bei denen im Datenblatt unter „Application“ nur „across the mains“ angegeben ist.


matallisierung Folienkondensator Schaubild

Im Gegensatz zu anderen Kondensatortechnologien (z. B. MLCC) haben metallisierte Folienkondensatoren selbstheilende Eigenschaften.

Bei metallisierten Folienkondensatoren ist das Dielektrikum mit einer dünnen Schicht metallisiert. Das Dielektrikum der Kondensatoren ist nur wenige µm dick. Zusätzlich haben Polymere eine amorphe Struktur, die nicht homogen ist. Außerdem können mechanische Belastungen zu kleinen Defekten im Dielektrikum führen. Wird dann eine Spannung angelegt, die die Durchschlagsfestigkeit des Dielektrikums übersteigt, schlägt das Dielektrikum durch.

Der resultierende Lichtbogen führt dazu, dass die dünne Metallisierung verdampft.

Infolgedessen bleibt lokal kein leitfähiges Material übrig, sodass das Dielektrikum wieder isoliert. Dieses Phänomen wird in der folgenden Abbildung beschrieben: