865250640004 | 0.47 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität0.47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250640005 | 1 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom8.4 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250640006 | 2.2 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom13 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250540001 | 2.2 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität2.2 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom8.4 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250340001 | 3.3 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom12 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250440001 | 3.3 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom12 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250640007 | 3.3 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom17 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250540002 | 3.3 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität3.3 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom16 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250340002 | 4.7 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom12 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250440002 | 4.7 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom16 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250540003 | 4.7 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom18 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250642008 | 4.7 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität4.7 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom20 mA | Leckstrom11.75 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250340003 | 10 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom23 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250140001 | 10 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom15 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250240001 | 10 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom17 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor20 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250442003 | 10 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom27 mA | Leckstrom12.5 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250643009 | 10 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom32 mA | Leckstrom25 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250543004 | 10 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom29 mA | Leckstrom17.5 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250140002 | 22 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom28 mA | Leckstrom10 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser4 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250342004 | 22 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom37 mA | Leckstrom17.6 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250242002 | 22 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom33 mA | Leckstrom11 µA | Verlustfaktor20 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250443004 | 22 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom40 mA | Leckstrom27.5 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250543005 | 22 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom45 mA | Leckstrom38.5 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250653010 | 22 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom60 mA | Leckstrom55 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250142003 | 33 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom37 mA | Leckstrom10.395 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser5 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250343005 | 33 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom49 mA | Leckstrom26.4 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250243003 | 33 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom41 mA | Leckstrom16.5 µA | Verlustfaktor20 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250445005 | 33 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom51 mA | Leckstrom41.25 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250449006 | 33 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom55 mA | Leckstrom41.25 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250553006 | 33 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom58 mA | Leckstrom57.75 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250657011 | 33 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom75 mA | Leckstrom82.5 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250143004 | 47 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom45 mA | Leckstrom14.805 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250243004 | 47 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom50 mA | Leckstrom23.5 µA | Verlustfaktor20 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250345006 | 47 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom51 mA | Leckstrom37.6 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250445007 | 47 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom56 mA | Leckstrom58.75 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250349007 | 47 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom55 mA | Leckstrom37.6 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250449008 | 47 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom60 mA | Leckstrom58.75 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250553007 | 47 µF, 35 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom64 mA | Leckstrom82.25 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250657012 | 47 µF, 50 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität47 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom100 mA | Leckstrom117.5 µA | Verlustfaktor15 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250145005 | 100 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom65 mA | Leckstrom31.5 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250245005 | 100 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom75 mA | Leckstrom50 µA | Verlustfaktor20 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250149006 | 100 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom70 mA | Leckstrom31.5 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250249006 | 100 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom80 mA | Leckstrom50 µA | Verlustfaktor20 % | Durchmesser8 mm | Länge6.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250353008 | 100 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom100 mA | Leckstrom80 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250453009 | 100 µF, 25 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom130 mA | Leckstrom125 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250153007 | 220 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom120 mA | Leckstrom69.3 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |
865250253007 | 220 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom150 mA | Leckstrom110 µA | Verlustfaktor20 % | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250357009 | 220 µF, 16 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom170 mA | Leckstrom176 µA | Verlustfaktor17 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250153008 | 330 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom160 mA | Leckstrom103.95 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser8 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250257008 | 330 µF, 10 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom180 mA | Leckstrom165 µA | Verlustfaktor20 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250157009 | 470 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom190 mA | Leckstrom148.05 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |
865250157010 | 560 µF, 6.3 V (DC), 2000 | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom220 mA | Leckstrom176.4 µA | Verlustfaktor24 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | | |