Merkmale
- Strom kann individuell über einen Jumper eingestellt werden
- Strom kann dynamisch mit externem Microcontroller eingestellt werden (PWM)
- Spannungslimit / Ladeschlußspannung kann per Jumper eingestellt werden
- Versorgt 1-4 weiße High Power LEDs
- MagI³C Power Modul 171 031 801 wird als Stromquelle genutzt
- Leitungsgebundene und abgestrahlte EMV konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22
Anwendung
- Für Anwendungen die eine Konstantstromquelle erfordern
- Als Batterieladegerät
- Super Capacitor Ladegerät
- Treiber für Hochleistungs-LEDs
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Beschreibung | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178004 | SPEC | 2 Dateien | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | MagI³C Current Source | 4 - 18 | 1.45 - 14.4 | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 178004 | SPEC |
| Angebot |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Beschreibung | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Angebot |
|---|
Beinhaltet folgende Produkte

MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module: 171031801

WE-PD2 SMT-Speicherdrossel: 744773047

WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC): 885012207004

WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren: 860010473011

WR-PHD Stiftleisten - Zweireihig: 61300421121

WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular: 691502710002
Videos
#askLorandt erklärt: MagI³C-Stromquelle
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules