Referenzdesign MagI³C Current Sharing
Referenzdesign MagI³C Current Sharing
Vin 7 bis 50 VVout 2.5 V bis 15 VIout 5 A
Referenzdesign MagI³C Current Source
Referenzdesign MagI³C Current Source
Vin 4 bis 18 VVout 1.45 V bis 14.4 VIout 3 A
MagI³C Power FeatherWing
MagI³C Power FeatherWing
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Beschreibung
Vin(V)
Vout(V)
Iout(A)
Produktserie
MusterVerfügbarkeit & Muster
SPECMagI³C Current Sharing, 7 - 50, 2.5 V - 15
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
BeschreibungMagI³C Current Sharing 
Input Voltage 7 - 50
Output Voltage 2.5 V - 15
Ausgangsstrom5 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECMagI³C Current Source, 4 - 18, 1.45 V - 14.4
Verfügbarkeit
Downloads2 Dateien

Status
NRNDProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
BeschreibungMagI³C Current Source 
Input Voltage 4 - 18
Output Voltage 1.45 V - 14.4
Ausgangsstrom3 A
Verfügbarkeit prüfen
Man­ual