Thyone-e & EV-Kits
Funkmodul 2.4 GHz
Merkmale
- Reichweite bis zu 350 m
- Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
- Miniaturisiertes Design: 7 x 9 x 2 mm
- 1 Mbit und 2 Mbit Funkprofile
- CE, FCC, IC, ETA-WPC
- Sehr niedrige Stromaufnahme (< 0,4 µA in Sleep Mode)
- Bis zu +4 dBm Sendeleistung
- Verschlüsselung (AES128)
- Unicast, multicast oder broadcast Datenübertragung
- Mesh Netzwerke
- Wireless Connectivity SDK
- WE UART Terminal Tool
Artikeldaten
Jetzt kostenlos herunterladen
Software Downloads
IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!
-
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
-
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit