WR-CXASY SMP gew. Buchse auf SMP gew- Buchse / .047'' flexible Leitung / 152.4 mm Länge

WR-CXASY SMP gew. Buchse auf SMP gew- Buchse / .047'' flexible Leitung / 152.4 mm Länge
WR-CXASY SMP gew. Buchse auf SMP gew- Buchse / .047'' flexible Leitung / 152.4 mm Länge
Material Properties
Kabel.047"
General Information
Betriebstemperatur-65 °C up to +165 °C
InterfaceMIL-STD-348
KabeltypFlexibel
Cable SchirmungGeflecht
Verbindungsart 1SMP
Verbindungsart 2SMP
Gender 1Jack
Gender 2Jack
Orientierungs typ 1Abgewinkelt
Orientierungs typ 2Abgewinkelt
Mechanical Properties
Min. Bend Radius5 mm

Nicht das passende Kabel gefunden? Direkt konfigurieren und anfragen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Verbindungsart 1
Verbindungsart 2
Kabel
Nominale Kabellänge(mm)
Z(Ω)
Schutzart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
65503521115301
SPECSMP, SMP, .047"
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Verbindungsart 1SMP 
Verbindungsart 2SMP 
Kabel.047" 
Nominale Kabellänge152.4 mm
Impedanz50 Ω
SchutzartNone 
–Verfügbarkeit prüfen