IC LED FeatherWing
FeatherWing mit einer 7×15-ICLED-Matrix und einzeln programmierbaren IC-LEDs Artikel Nr. 150015
Merkmale
- Das IC LED FeatherWing kommt mit folgenden ICLEDs: 1312020030000
- 5V-Spannungsversorgung über USB-C-Anschluss
- Verwendbar mit 1,8-V-Logik-Controllern außerhalb des FW-Standards
- Einfach erweiterbar mit unseren WE FeatherWings, wie zum Beispiel Sensor- oder Thyone-Featherwing.
- C++ Treiber und Code-Beispiele auf Github verfügbar
Anwendung
- Schneller Prototypenbau
- Umweltmonitoring-Systeme
- Tragbare Displays
Artikeldaten
IC LED FeatherWing SDK
Software Downloads
Das Würth Elektronik ICLED FeatherWing bietet fortschrittliche LED-Steuerungsmöglichkeiten für diverse Anwendungen, darunter eingebettete Systeme, Unterhaltungselektronik, Automobil, Industrie und kommerzielle Nutzung. Seine integrierte digitale Schnittstelle gewährleistet eine nahtlose Integration mit gängigen Host-MCUs über standardisierte Kommunikationsschnittstellen wie SPI, wodurch eine vollständige Konfiguration und Steuerung der IC-LEDs durch die Host-MCU-Software ermöglicht wird.
Das IC LED FeatherWing Software Development Kit (SDK) bietet ein umfassendes Set an Werkzeugen für die schnelle Softwareintegration von Würth Elektronik ICLEDs in Host-MCU-Anwendungen. Es umfasst plattformunabhängige Treiber und Beispielanwendungen, die in C und C++ entwickelt wurden und Visual Studio als Entwicklungsumgebung nutzen.
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
ICLED – the revolution of lighting control