ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäuseShieldedProduktserieWR-MJ Modular Jack SMT Horizontal Mid-Mount Shielded Tab Up

WR-MJ Modular Jack SMT Horizontal Mid-Mount Shielded Tab Up

WR-MJ Modular Jack SMT Horizontal Mid-Mount Shielded Tab Up
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
AbschirmmaterialMessing
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
Arbeitsspannung125 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabMontageartAnwendungssystem Muster
634108150321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Up SMT CAT 3
Artikel Nr. Daten­blatt
634108150321SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabMontageartAnwendungssystem Muster