MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module
ERWEITERT| Bauform | Maße | L
(mm) |
B
(mm) |
H
(mm) |
Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERW.
LGA-12EP
|
10 | 6 | 3.1 | SMT |
|
|
|
LGA-16EP
|
9 | 9 | 3 | SMT |
|
|
|
NEU
LGA-26
|
11 | 6 | 3 | SMT |
|
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)
- LGA-12EP
- Zum direkten Anschluss an das 24-V-Industriespannungsnetz
- Gehäuse mit geringer Höhe und kleiner Fläche
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- 2 Lötzyklen
- LGA-16EP
- Gehäuse mit geringer Höhe und kleiner Fläche
- Flexible und fehlerfreie Platzierung möglich durch Integration von CIN und COUT
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- 2 Lötzyklen
- LGA-26
- Zum direkten Anschluss an das 24-V-Industriespannungsnetz
- Sync-Funktion für benutzerdefinierte Schaltfrequenzen
- Gehäuse mit geringer Höhe und kleiner Fläche
- Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
- 2 Lötzyklen
Anwendung
- Point of Load DC-DC Applikationen am 18V, 15V, 12V, 9V, 5V Bus
- Prüf- und Messtechnik
- Medizintechnik
- Versorgung von Schnittstellen
- Versorgung von Mikrocontrollern, Microprozessoren, DSPs, FPGAs
- Industrieelektronik
- Telekommunikation
- EDA-Modelle: Design Examples
- VDLM-LGA16EP_LGA-12EP
Artikeldaten
Service & Support
Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support, PCB-Layout Review, EMC Filter oder thermisches Design? Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten.

Design-In Support
- Produktbezogene & applikationsspezifische Unterstützung durch die Hotline
- Unterstützung bei Problemlösung und individueller Designerstellung

Unterstützung bei Ihren Layoutanfragen
- Individuelle Reviews von Kunden-Layouts
- Referenz-Layout ist in jedem Datenblatt angegeben

Unterstützung bei Ihrem Filterentwurf
- Lösung für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
- Getestete Filterkonfigurationen für die Einhaltung von EN55032 / CISPR-32 Klasse B
- Reales EMV-Verhalten sowie Amplituden- und Phasengang der EMV-Filter auf REDEXPERT

Support für Ihr thermisches Design
- Simulation der Temperaturverteilung auf der PCB
- Modultemperatur versus PCB-Fläche
- Thermisches Verhalten der Power Module sowie interaktive Darstellung der Modul-Verlustleistung auf REDEXPERT
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einsatz von MagI³C Power Modulen als flexible Konstantstromquelle
Videos
Würth Elektronik Webinar: Thermische Simulation für MagI³C Power Module mit RedExpert
Videos
Würth Elektronik Webinar: "Negative Ausgangsspannung mit einem Inverting Buck Boost"
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules
Videos
Würth Elektronik Webinar: MicroModule Design-In leicht gemacht - Tipps und Tricks