Referenzdesign MagI³C Current Source
Artikel Nr. 178004
Merkmale
- Strom kann individuell über einen Jumper eingestellt werden
- Strom kann dynamisch mit externem Microcontroller eingestellt werden (PWM)
- Spannungslimit / Ladeschlußspannung kann per Jumper eingestellt werden
- Versorgt 1-4 weiße High Power LEDs
- MagI³C Power Modul 171 031 801 wird als Stromquelle genutzt
- Leitungsgebundene und abgestrahlte EMV konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22
Anwendung
- Für Anwendungen die eine Konstantstromquelle erfordern
- Als Batterieladegerät
- Super Capacitor Ladegerät
- Treiber für Hochleistungs-LEDs
Artikeldaten
Filtern nach
in
anzeigen
Artikel
in
0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikelinformation
+ Mehr anzeigen
Beinhaltet folgende Produkte
MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module: 171031801
WE-PD2 SMT-Speicherdrossel: 744773047
WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC): 885012207004
WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren: 860010473011
WR-PHD Stiftleisten - Zweireihig: 61300421121
WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular: 691502710002
Videos
#askLorandt erklärt: MagI³C-Stromquelle
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules