Taster im Bedienfeld
Pull-Up Widerstand
Der Pull-Up ist ein Widerstand, der verwendet wird, um einen definierten Zustand für den GPIO-Pin des Mikroprozessors zu gewährleisten. Zusammen mit dem Filterkondensator ist dieses Bauteil entscheidend für die Flankenanstiegszeit beim Auslösen des Schalters.
IC Peripherie
Keine Applikation arbeitet ohne Integrierte Schaltkreise - Kein integrierter Schaltkreis arbeitet ohne Peripherie.
SMD Ferrit
Die Signalleitung von Taster zu Mikroprozessor ist in den meisten Fällen massebezogen und somit gerade bei längeren Leitungen störanfällig. SMD-Ferrite bieten eine einfache Möglichkeit, Differential-Mode Störer zu dämpfen.
Schalter und Taster
Unsere Taster zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft. Polyimid-Folie oder Silikoneinsätze schützen den Kurzhubtaster auch bei extremen Einsatzbedingungen.
Optional kann das Metallgehäuse des Tasters mit Ground verbunden werden. Dies ermöglicht eine bessere Immunität gegen ESD.
ESD-Schutz
Überspannungsschutzelemente sollten direkt hinter dem Steckverbinder platziert werden. Kurze, niederimpedante Leiterzüge ohne Lagen-Sprünge sind zu bevorzugen.
Filterkondensator
Der Filterkondensator in dieser Schaltung erfüllt zwei Aufgaben. Zum einen bildet er mit dem SMD Ferrit einen LC-Filter für Gegentaktstörer, zum anderen ist er für das Entprellen des Schaltkontakts verantwortlich. Zur Dimensionierung empfehlen wir unsere Support Note 015 - Kontakt-Entprellschaltung für Taster.
Grundlagen eines Tasters im Bedienfeld
Schalter und Taster im Bedienfeld sind aufgrund ihrer exponierten Einbausituation störanfällig. Das Blockschaltbild zeigt eine übliche Schutzbeschaltung gegen ESD, EMI und Kontaktprellen.